Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Колелото Elastech е професионално колело за касторни приложения, изработено от полиамид с еластична гума без маркировка, вулканизирана върху тялото. Колелото разполага с диаметър 125 mm и ширина на протектора 40 mm, като дължината на втулката е 44,4 mm с отвор за ос с диаметър 12 mm. Оборудвано е с роликов лагер за оптимална производителност и дълготрайност. Статичната носеща способност на колелото е 500 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 4 km/h е 250 kg, което го прави подходящо за разнообразни индустриални и търговски приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
UFR 125x40-Ø12 HL44,4 tyre-5015
EAN
4031582323405
Номер на материал S4
199030734
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
250 kg
Статичен Товароносимост
500 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.15 kg
Име на продукта
Elastech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
63 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Диаметър на отворите Oc
12 mm
Дължина на центъра
44.4 mm
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
40 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Ролков лагер
Цвят на Колело
Графитно черно (RAL9011)
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства