Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Колелото Maxtech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за разнообразни индустриални приложения. Колелото разполага с диаметър 200 mm и ширина на протектора 50 mm, като корпусът е изработен от полиамид, а протекторът е от екструдиран полиуретан. Главината на колелото има дължина 58 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm. Колелото е оборудвано с роликов лагер от неръждаема стомана, което гарантира дълготрайност и надеждност. Статичната носеща способност на колелото е 1000 kg, докато динамичната носеща способност е 500 kg при скорост 4 km/h. Продуктът е подходящ за авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, машиностроене, производствени и платформени колички, скелета, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни маси и транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
UAD200x50-Ø20 HL58 red
EAN
4031582419337
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
500 kg
Статичен Товароносимост
1000 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
0.91 kg
Име на продукта
Maxtech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
58 mm
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Лагер
Ролков лагер, Неръждаемост