Колело 200 mm
Puretech air
EAN:
4031582371024
Номер на продукта:
DPR200x50-Ø20 2PR black
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Тихо търкаляне
Колелото Puretech air е колело за касторни конструкции с диаметър 200 mm и ширина на протектора 50 mm. Протекторът е изработен о...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Колелото Puretech air е колело за касторни конструкции с диаметър 200 mm и ширина на протектора 50 mm. Протекторът е изработен от пневматична гума с профил на линия, което осигурява отлично амортизиране и плавно движение. Корпусът е конструиран от стомана от лист, гарантирайки издържливост и надеждност при дълготрайна експлоатация. Колелото е оборудвано с ролков лагер за намаляване на триенето и повишена ефективност. Главината има дължина 58 mm, а отворът на оста е с диаметър 20 mm, което позволява лесна монтаж на различни касторни системи. Статичната носеща способност на колелото е 150 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 3 km/h е 75 kg, което го прави подходящо за широк спектър от промишлени и търговски приложения.
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства