Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Novatech е колело за касетка с диаметър 80 mm и ширина на протектора 62 mm, изработено от полипропилен, мек. Колелото е проектирано да издържи статично натоварване до 1200 kg и динамично натоварване до 600 kg при скорост 3 km/h. Материалът на тялото е неопределено, но конструкцията осигурява надеждна производителност за различни индустриални приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
RK.ETP080x62-Ø47x18
EAN
4031582369526
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 3 км/ч
600 kg
Статичен Товароносимост
1200 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Име на продукта
Novatech
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Неопределено
Материал на реазбата
Полипропилен, мек
Диаметър на Сачмен лагер
47 mm
Ширина на Сачмен лагер
18 mm
Ширина на Резба
62 mm
Диаметър
80 mm
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
Гладко плъзгане
Плъзгаща повърхност от полипропилен за меки подове и тефлонова за твърди подове