- Начало
- Ролки и колела
- Висококачествени Колела
- Колела по товароносимост
-
Тежък режим | 500 - 1.500 kg
Тежкотоварни ролки
Колело 300 mm
Колелото Elastech е изработено с алуминиев корпус и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана с ширина 55 mm. Колелото има диаметър 300 mm, отвор за ос 25 mm и дължина на главината 60 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост е 600 kg при скорост 4 km/h и 480 kg при 6 km/h, а статичната товароносимост достига 1200 kg. Подходящо е за AMR системи, автоматизирани шатъл системи, автомобилни OEM производители, кетъринг колички, контейнерно строителство и други индустриални приложения.
Колело 85 mm
Колелото Novatech е изработено със стомана, желязо корпус и пресован полиуретан протектор с ширина 90 mm. Диаметърът на колелото е 85 mm, с дължина на главината 90 mm и отвор за ос с диаметър 17 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичният товароносимост е 800 kg при скорост до 3 km/h, а статичният товароносимост достига 1600 kg. Подходящо е за разнообразни приложения включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, медицинско оборудване и тежки AGV системи.
Колело 85 mm
Колелото Novatech е изработено със стомана, желязо корпус и пресован полиуретан протектор с ширина 85 mm. Диаметърът на колелото е 85 mm, дължината на главината е 95 mm, а диаметърът на отвора за оста е 20 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Динамичната товароносимост е 800 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 1600 kg. Подходящо за авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, медицинско оборудване, машиностроене и други индустриални приложения.
Колело 85 mm
Колелото Novatech е изработено със стомана, желязо корпус и пресован полиуретан протектор с ширина 80 mm. Диаметърът на колелото е 85 mm, дължината на главината е 85 mm, а диаметърът на отвора за оста е 12 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Динамичната товароносимост е 800 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 1600 kg. Подходящо за авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, медицинско оборудване, тежки AGV системи и транспортно оборудване.
Колело 125 mm
Колелото Novatech е изработено с алуминиев корпус и протектор от пресован полиуретан с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 125 mm, отвор за ос 17 mm и дължина на главината 54 mm, оборудвано с разстъргване с шпонков канал. Динамичният товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при 6 km/h, а статичният товароносимост достига 1000 kg. Подходящо е за авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, медицинско оборудване, машиностроене и други индустриални приложения.
Колело 200 mm
Колелото Maxtech е високоефективно решение за ролки с диаметър 200 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 58 mm, оборудвано с отвор за ос с диаметър 20 mm. Конструкцията включва корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ролков лагер за оптимална производителност. Динамичната товароносимост достига 500 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg, което го прави подходящо за авиокосмическа индустрия, автомобилни OEM производители, машиностроене и транспортно оборудване.
Колело 200 mm
Колелото Maxtech е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 200 mm, дължина на главината 58 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm, оборудвано с ролков лагер от неръждаемост. Динамичният товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h, а статичният товароносимост достига 1000 kg. Подходящо е за приложения в авиокосмическата индустрия, автомобилни OEM производители, керамична и стъкларска промишленост, контейнерно строителство, машиностроене и транспортно оборудване.
Колело 150 mm
Колелото Duratech е изработено от полиамид с идентичен материал на протектора, оборудвано с ролков лагер и предназначено за използване в колелца. Размерите включват диаметър 150 mm, ширина на протектора 46 mm, дължина на главината 58 mm и диаметър на отвора за оста 20 mm. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 1000 kg. Подходящо е за автомобилни OEM производители, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, машиностроене, производствени колички, транспортни клетки и магазинно оборудване.
Колело 200 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 200 mm, дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 25 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост до 4 km/h или 400 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1000 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи натоварвания.
Колело 150 mm
Колелото Novatech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 150 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 20 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът е от пресован полиуретан, осигуряващ надеждност при експлоатация. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Статичната товароносимост достига 1400 kg, докато динамичната товароносимост е 840 kg при скорост 4 km/h и 700 kg при скорост 6 km/h.
Колело 125 mm
Колелото Novatech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 125 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 20 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът е от пресован полиуретан, осигуряващ надеждност и дълготрайност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 660 kg при скорост до 4 km/h или 550 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1100 kg.
Колело 250 mm
Колелото Novatech е високоефективно решение за касторни системи с диаметър 250 mm и ширина на протектора 50 mm, изработено с чугунен корпус и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Протекторът от пресован полиуретан осигурява отлична издръжливост, а дължината на главината е 60 mm с отвор за ос с диаметър 25 mm. Колелото поддържа статично натоварване до 2400 kg и динамично натоварване от 1440 kg при скорост 4 km/h или 1200 kg при скорост 6 km/h, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 80 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и престована полиуретанова гума с ширина 70 mm. Диаметърът на колелото е 80 mm, с отвор за ос 20 mm и дължина на главината 70 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост достига 700 kg при скорост 4 km/h или 560 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1400 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи натоварвания.
Колело 150 mm
Колелото Duratech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 150 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от полиамид, тежък, а материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер и осигурява статична товароносимост от 1600 kg, докато динамичната товароносимост достига 960 kg при скорост 4 km/h и 800 kg при скорост 6 km/h.
Колело 85 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и престована полиуретанова гума с ширина 95 mm. Диаметърът на колелото е 85 mm, с отвор за ос 20 mm и дължина на главината 95 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичният товароносимост достига 900 kg при скорост 4 km/h или 720 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост е 1800 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 100 mm
Колелото Duratech е високоефективно колело за ролка с диаметър 100 mm, ширина на протектора 50 mm, дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от тежък полиамид, а протекторът е от идентичен с тяло на колело материал, осигуряващи отлична издръжливост. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Статичната товароносимост е 1200 kg, докато динамичната товароносимост достига 720 kg при скорост 4 km/h и 600 kg при скорост 6 km/h.
Колело 160 mm
Колелото Duratech е високоефективно решение за касторни колела с диаметър 160 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, оборудвано с отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от тежък полиамид, а протекторът е от идентичен с тяло на колело материал, осигуряващи максимална издръжливост. Колелото разполага с прецизен сачмен лагер за плавно движение и предлага статична товароносимост от 1700 kg, както и динамична товароносимост от 1020 kg при скорост 4 km/h или 850 kg при скорост 6 km/h.
Колело 100 mm
Колелото Novatech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър 100 mm, ширина на протектора 50 mm, дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от чугун, а протекторът е от пресован полиуретан, което осигурява издръжливост и надеждност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Статичната товароносимост достига 900 kg, докато динамичната товароносимост варира от 540 kg при скорост 4 km/h до 450 kg при скорост 6 km/h.
Колело 150 mm
Колелото Novatech е високоефективно решение за касторни колела с диаметър 150 mm и ширина на протектора 60 mm, изработено с чугунно тяло и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Протекторът от пресован полиуретан осигурява отлична издръжливост, а дължината на главината е 60 mm с отвор за ос с диаметър 20 mm. Колелото поддържа статично натоварване до 1600 kg и динамично натоварване от 960 kg при скорост 4 km/h или 800 kg при скорост 6 km/h, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 160 mm
Колелото Novatech е високоефективно решение за касторни системи с диаметър 160 mm и ширина на протектора 50 mm, изработено с чугунен корпус и престован полиуретанов протектор за максимална издръжливост. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер и разполага с отвор за ос с диаметър 20 mm при дължина на главината 60 mm. Колелото осигурява статична товароносимост от 1800 kg и динамична товароносимост от 1100 kg при скорост до 4 km/h или 900 kg при скорост до 6 km/h, което го прави идеално за индустриални приложения с високи натоварвания.
Колело 250 mm
Колелото Puretech за ролка е изработено с корпус от чугун и протектор от плътна гума черен с ширина 80 mm, диаметър 250 mm и дължина на главината 90 mm, като отворът за оста е с диаметър 25 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер. Статичната товароносимост достига 1350 kg, докато динамичната товароносимост е 810 kg при скорост 4 km/h и 675 kg при скорост 6 km/h, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и издръжливост.
Колело 250 mm
Колелото Elastech за ролка е изработено с корпус от алуминий и протектор от еластична гума, черна, вулканизирана с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 250 mm, отвор за ос с диаметър 25 mm и дължина на главината 60 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичният товароносимост е 500 kg при скорост до 4 km/h или 400 kg при скорост до 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1000 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и производителност.
Колело 100 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено с алуминиево тяло и протектор от пресован полиуретан с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 100 mm, дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Статичната товароносимост достига 1080 kg, докато динамичната товароносимост е 540 kg при скорост 4 km/h и 430 kg при скорост 6 km/h, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и производителност.
Колело 250 mm
Колелото Duratech е високоустойчиво колело за ролка с диаметър 250 mm, ширина на протектора 50 mm, дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 25 mm. Тялото е изработено от тежък полиамид, а материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Статичната товароносимост достига 2200 kg, докато динамичната товароносимост е 1320 kg при скорост 4 km/h и 1100 kg при скорост 6 km/h.
Често задавани въпроси
Предимства на тежкотоварните Колело колела
Тежкотоварни ролки са проектирани за взискателни приложения, при които всяко колело трябва надеждно да издържа между 500 кг и 1500 кг, като същевременно се търкаля гладко и стабилно. Нашите колела са изработени от подсилени материали и здрави компоненти, осигурявайки дълготрайна работа дори в най-трудните условия. Производителността зависи от пълната система, така че колелото трябва да бъде съчетано с подходящо определен корпус на рициното, правилния лагер и концепция на главината/ос, която отговаря на вашия индивидуален работен цикъл и условия на пода. Тежкотоварните рицинови колела TENTE осигуряват разнообразие от ключови предимства:
Висока товароносимост - Тялото на колелото, главините и материалите на протектора са проектирани да носят значителни тежести без прекомерна деформация, поддържайки колелото кръгло при статични и динамични натоварвания. Правилното сдвояване с корпуса осигурява крайното допустимо натоварване и страничната стабилност на монтажа.
Стабилно движение — Оптимизираната геометрия на протектора и висококачествените лагери намаляват съпротивлението при стартиране и търкаляне, така че тежките товари могат да се движат с по-малко усилия за натискане/теглене. Изборът на по-широк протектор и подходящ диаметър на колелото подобрява стабилността на права линия и свежда до минимум вибрациите при по-дълги пътувания.
Повишена издръжливост — издръжливите протектори и здрави центрове издържат на износване, разрязване/разкъсване и удар. Това удължава експлоатационния живот на груби подове, при прагове и при работни потоци със спиране и стартиране.
Оптимизирана стойност на жизнения цикъл — Опциите със запечатани или защитени лагери, подходящи за температурата мазнини и устойчиви на корозия компоненти спомагат за поддържането на производителността между интервалите за поддръжка. Комбинацията от дълъг живот на износване и по-ниско ергономично усилие се превръща в стабилна обща цена на собственост.
Видове тежкотоварни колела
Тежкотоварните рицинови колела се предлагат в широка гама от дизайни, за да отговорят на различни изисквания за натоварване, условия на пода и други екологични изисквания. Независимо дали вашият приоритет е намаляване на шума, устойчивост на абразия, защита от електрически разряд или миене, има конфигурация, която да съответства. Избирайки правилната комбинация от материал на колелото, размер на колелото, типа лагера и типа корпус, с който да сдвоите тежкотоварното колело, можете да оптимизирате както производителността, така и експлоатационния живот за вашето конкретно приложение. По-долу са дадени някои от често използваните видове тежкотоварни рицинови колела и техните ключови предимства:
Малки тежкотоварни Колело колела
Когато пространството за монтаж е ограничено, но натоварванията са значителни, нископрофилните тежкотоварни колела осигуряват впечатляващ капацитет с минимална обща височина. Тежкотоварните полиамидни колела TENTE TOP съчетават твърдо полиамидно тяло и протектор, с прецизни сачмени лагери и температурен диапазон от —40 до +80 °C. Типичният капацитет достига 600 кг при Ø80 мм, 720 кг при Ø100 мм и 840 кг при Ø125 мм на колело, което ги прави идеални, когато решенията с ниска конструкция все още трябва да носят сериозно тегло. Тези колела се предлагат и в по-големи диаметри на колелата, ако е необходимо за приложения, които осигуряват повече място за монтаж. Сдвояването с подходящо определен корпус осигурява крайното допустимо натоварване и страничната стабилност за приложението.
Тежкотоварни гумени Колело колела
Тежкотоварните гумени рицинови колела се избират, когато амортисьорът и защитата на пода са също толкова важни, колкото и степента на натоварване. С чугунени или стоманени центрове и вулканизирани еластични гуми или плътни гумени протектори, те съчетават съвместимото валцуване с индустриална издръжливост. Колелата TENTE FVP (чугунен център, масивна гума 67 Shore A) предлагат капацитет от 600 кг при Ø200 мм, 810 кг при Ø250 мм и до 960 кг при Ø300 мм. За центрове от пресовани стомана и вулканизиран протектор с еластична гума, съчетан с прецизен сачмен лагер, серията SEP осигурява до 600 kg при Ø200 mm. Изберете диаметър и централна конструкция, за да балансирате товароносимостта, поведението на вибрациите и експлоатационния живот — след това сдвоете със съответния корпус за необходимата степен на монтаж.
Тежкотоварни полиуретанови колела
Тежкотоварните полиуретанови колела осигуряват много ниско съпротивление при търкаляне и висока устойчивост на износване при продължителни натоварвания - добре подходящи за дълги пътувания, повтарящи се цикли на стартиране и спиране и гладки промишлени подове. Гамите колела TENTE FCP/ICP Ultratech комбинират чугунени или алуминиеви центрове с първокласен отливан полиуретан. Представителният капацитет е 800 кг на колело при Ø160—200 мм, а версиите са пригодени за по-високи скорости до 16 км/ч. Правилната комбинация от диаметър на колелото, профила на протектора и точност на лагера — заедно с корпуса, предназначен за работния цикъл — гарантира предсказуема управляемост и дълъг интервал на обслужване дори при взискателна употреба.
Области на приложение за тежкотоварни колела
Тежкотоварните рицинови колела се използват в широк спектър от индустрии, където трайната мобилност и високата товароносимост са неразделна част. Нашите колела съчетават надеждна поддръжка с прецизност и гъвкавост, за да поддържат дори най-сложните предизвикателства и най-трудните условия. Тежкотоварни ролки са от съществено значение в индустриалните условия. Складовите и логистичните центрове ги използват за транспортиране и съхранение на тежки предмети, използвайки приложения като колички за палети, ролкови клетки, тежкотоварни стелажи и др., като по този начин гарантират ефективна обработка на стоките. В медицинска и лабораторна среда те поддържат големи устройства, диагностично оборудване, стерилизационни единици и мобилни работни станции, които изискват прецизно маневриране и хигиенно съвместими конструкции. Търговските и търговските пространства ги използват например под тежки витрини и подвижни плотове, където безопасното преместване и грижата за пода са от съществено значение. На строителни площадки и външни приложения тежкотоварните колела носят подвижно скеле, колички с инструменти и транспортни платформи върху по-твърди повърхности и по-високи ударни натоварвания.