Колело 200 mm
Maxtech
Номер на поръчка:
199034873
EAN:
4031582323061
Номер на продукта:
UAP 200x50-Ø25 HL60 natural/3004
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Maxtech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 200 мм и ширина на протектора 5...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Maxtech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 200 мм и ширина на протектора 50 мм. Корпусът е изработен от полиамид, а протекторът е от екструдиран полиуретан, което осигурява отлична издръжливост и устойчивост на износване. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и надежно въртене. Главината има дължина 60 мм, а отворът за оста е с диаметър 25 мм, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Статичната носеща способност на колелото е 1000 кг, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 400 кг при 6 км/ч или 500 кг при 4 км/ч, което го прави подходящ за различни индустриални приложения с различни изисквания за производителност.