Колело 78 mm
Novatech
EAN:
4031582330069
Номер на продукта:
RK.ETP078x78-Ø47x16
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Гладко плъзгане
Колелото Novatech е колело за касетка с диаметър 78 mm и ширина на протектора 78 mm, изработено от полипропилен, мек материал. П...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е колело за касетка с диаметър 78 mm и ширина на протектора 78 mm, изработено от полипропилен, мек материал. Продуктът поддържа статично натоварване до 1400 kg и динамично натоварване от 840 kg при скорост 6 km/h или 700 kg при скорост 4 km/h. Материалът на корпуса е неопределен. Това колело е предназначено за приложения, които изискват надеждна мобилност и способност да издържат значителни натоварвания в различни условия на експлоатация.
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
Гладко плъзгане
Плъзгаща повърхност от полипропилен за меки подове и тефлонова за твърди подове