Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Duratech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 85 mm и ширина на протектора 65 mm. Колелото разполага с хъб с дължина 65 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от тежък полиамид, идентичен със материала на протектора, което осигурява надеждност и издържливост. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, гарантиращ плавна работа и дълга експлоатационна живот. Статичната носеща способност е 1300 kg, докато динамичната носеща способност достига 520 kg при скорост 6 km/h или 650 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за разнообразни индустриални приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
TOP 085x65-Ø20 HL65
EAN
4031582331172
Номер на материал S4
199832611
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
650 kg
Товароносимост при 6 км/ч
520 kg
Статичен Товароносимост
1300 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
0.54 kg
Име на продукта
Duratech
Стандартен
EN12533 – Тежкотоварни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Тип лагер
6204
Твърдост на Резба (D)
75 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид, тежък
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
65 mm
Ширина на Резба
65 mm
Диаметър
85 mm
Ширина на тялото
65 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Естествено бяло
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване