Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Duratech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 85 mm и ширина на протектора 60 mm. Хъбът има дължина 60 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm. Колелото е изработено от полиамид, тежък материал, идентичен със тялото на колелото, което осигурява надеждност и издържливост. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за гладко и безшумно движение. Статичната носимоспособност на колелото е 1300 kg, докато динамичната носимоспособност варира в зависимост от скоростта: 520 kg при 6 km/h и 650 kg при 4 km/h. Тези характеристики го правят идеален избор за приложения, изискващи висока товароносимост и надеждна производителност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
TOP 085x60-Ø20 HL60
EAN
4031582331165
Номер на материал S4
199832610
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
650 kg
Товароносимост при 6 км/ч
520 kg
Статичен Товароносимост
1300 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
0.51 kg
Име на продукта
Duratech
Стандартен
EN12533 – Тежкотоварни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Тип лагер
6204
Твърдост на Резба (D)
75 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид, тежък
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
60 mm
Ширина на Резба
60 mm
Диаметър
85 mm
Ширина на тялото
60 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Естествено бяло
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване