Колело 250 mm
Duratech
Номер на поръчка:
199832580
EAN:
4031582366266
Номер на продукта:
TOP 250x50-Ø20 HL60
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Колела с ниско износване
Колелото Duratech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 250 mm и ширина на протектора ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Duratech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 250 mm и ширина на протектора 50 mm. Хъбът има дължина 60 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm. Колелото е изработено от тежък полиамид, идентичен със тялото на колелото, което осигурява надеждност и дълготрайност. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за гладко и безшумно движение. Статичната носеща способност на колелото е 2200 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 1100 kg при 6 km/h и 1320 kg при 4 km/h. Тези характеристики го правят идеален избор за тежкотоварни приложения в промишлени среди.
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване