Колело 65 mm
Duratech
Номер на поръчка:
199829018
EAN:
4031582332315
Номер на продукта:
TOP 065x32-Ø12 HL32
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Колела с ниско износване
Duratech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 65 mm и ширина на протектора 32 mm. Колелото е израб...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Duratech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 65 mm и ширина на протектора 32 mm. Колелото е изработено от полиамид, тежък материал, който осигурява надеждност и издържливост при експлоатация. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, което гарантира равномерно износване и оптимална производителност. Хъбът има дължина 32 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко въртене и дълга експлоатационна живот. Статичната носеща способност е 480 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 240 kg при 6 km/h и 290 kg при 4 km/h, което позволява гъвкаво приложение в различни индустриални среди.
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване