Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Duratech е професионално колело за касторни приложения, изработено от полиамид, тежък, с диаметър 80 mm и ширина на протектора 74 mm. Хъбът има дължина 80 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер и протектор, идентичен със тялото на колелото. Статичната носеща способност е 1400 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта: 560 kg при 6 km/h и 700 kg при 4 km/h. Това колело е подходящо за тежкотоварни касторни системи, където се изискват надеждност и дълготрайност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
TOP 080x74-Ø20 HL80
EAN
4031582331028
Номер на материал S4
199829536
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
700 kg
Товароносимост при 6 км/ч
560 kg
Статичен Товароносимост
1400 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
0.45 kg
Име на продукта
Duratech
Стандартен
EN12533 – Тежкотоварни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Тип лагер
6204ZV
Твърдост на Резба (D)
75 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид, тежък
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
80 mm
Ширина на Резба
74 mm
Диаметър
80 mm
Ширина на тялото
74 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Естествено бяло
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване