Колело 85 mm
Duratech
Номер на поръчка:
199832612
EAN:
4031582331189
Номер на продукта:
TOP 085x70-Ø20 HL70
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Колела с ниско износване
Колелото Duratech е висококачествено колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 85 mm и ширина на протекто...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Duratech е висококачествено колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 85 mm и ширина на протектора 70 mm. Хъбът има дължина 70 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm. Колелото е изработено от тежък полиамид, идентичен с тялото на колелото, което осигурява надеждност и дълготрайност. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за гладко и безшумно движение. Статичната носеща способност на колелото е 1500 kg, докато динамичната носеща способност достига 600 kg при скорост 6 km/h или 750 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни промишлени приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване