Колело 85 mm
Duratech
Номер на поръчка:
199832614
EAN:
4031582331202
Номер на продукта:
TOP 085x80-Ø20 HL80
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Колела с ниско износване
Duratech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 85 mm и ширина на протектора 80 mm. Колелото разпола...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Duratech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 85 mm и ширина на протектора 80 mm. Колелото разполага с хъб с дължина 80 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от тежък полиамид, идентичен с материала на протектора, което осигурява надеждност и дълготрайност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и безшумно движение. Статичната носеща способност е 1500 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 600 kg при 6 km/h и 750 kg при 4 km/h. Тези характеристики го правят подходящ за различни индустриални приложения, където се изискват висока товароносимост и надежност.
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване