Колело 85 mm
Duratech
Номер на поръчка:
199832615
EAN:
4031582331219
Номер на продукта:
TOP 085x85-Ø20 HL85
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Колела с ниско износване
Duratech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 85 mm и ширина на протектора 85 mm. Колелото е израб...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Duratech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 85 mm и ширина на протектора 85 mm. Колелото е изработено от тежък полиамид, което осигурява надеждност и дълготрайност при експлоатация. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, гарантирайки еднородна конструкция. Хъбът има дължина 85 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и ефективно въртене. Статичната носеща способност е 1600 kg, докато динамичната носеща способност достига 640 kg при скорост 6 km/h или 800 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни индустриални приложения.
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване