Колело 85 mm
Duratech
Номер на поръчка:
199832616
EAN:
4031582331240
Номер на продукта:
TOP 085x90-Ø20 HL90
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Колела с ниско износване
Колелото Duratech е промишлено колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 85 mm и ширина на протектора 90 ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Duratech е промишлено колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 85 mm и ширина на протектора 90 mm. Хъбът има дължина 90 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm. Колелото е изработено от тежък полиамид, което осигурява издържливост и надеждност при експлоатация. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, гарантирайки еднородна конструкция. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, който обеспечава гладко въртене и дълга експлоатационна живот. Статичната носеща способност на колелото е 1600 kg, докато динамичната носеща способност е 640 kg при скорост 6 km/h или 800 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за различни индустриални приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване