- Головна
- Промисловість
- Охорона здоров’я
- Медичні візки
-
Візки для ліків
Колісні опори та колеса для медичних візків
Блок приводу 125 mm
E-Drive ultimate являє собою інноваційний блок приводу для електромобільності з роликами, що забезпечує надійне та ефективне переміщення. Корпус виготовлено з електричних матеріалів, що гарантує високу провідність та довговічність. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування, вулканізовану для максимальної зносостійкості. Кріплення здійснюється через прямокутну пластину, що забезпечує стабільну фіксацію. Продукт призначений для широкого спектру застосувань, включаючи медичне обладнання, промислові візки, транспортне обладнання та спеціалізовані системи.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Linea оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з поліаміду з прецизійним кульковим підшипником поворотного механізму, що забезпечує плавне обертання. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного поліуретану, обладнане прецизійним кульковим підшипником для довговічної роботи. Загальна висота конструкції становить 118 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 120 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 240 кг. Опора призначена для медичного обладнання, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, системи кейтерингу, комп'ютери на колесах, діалізні візки та інше спеціалізоване обладнання.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду з протектором з інжекційного поліуретану та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота конструкції складає 120 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 120 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 240 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, діалізу, ліків, комп'ютери на колесах, ліжка для догляду, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори, а також офісні меблі та професійні візки для прибирання.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота конструкції складає 120 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 120 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 240 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, діалізу, лікарні, комп'ютери на колесах, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори, а також офісні меблі та професійні візки для прибирання.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота конструкції складає 120 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 120 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 240 кг. Колісна опора призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, діалізу, кейтерингу, ліжка для догляду, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори, а також офісні меблі та професійні візки для прибирання.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотна колісна опора з блокуванням напряму Linea оснащена прямокутною пластиною для кріплення та забезпечує надійну мобільність медичного та офісного обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо діаметром 100 мм має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для безшумного кочення. Загальна висота конструкції становить 124 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 120 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 240 кг. Призначена для використання в медичних візках, діагностичному обладнанні, меблях для догляду, системах кейтерингу, офісних меблях та професійному клінінговому обладнанні.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 145 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 130 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 260 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, діалізу, лікарські візки, ліжка для догляду, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори, а також офісні меблі та професійні візки для прибирання.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 145 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 130 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 260 кг. Колісна опора призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, діалізу, ліків, медсестринські візки, ліжка для догляду, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори, комп'ютери на колесах, офісні меблі та професійні візки для прибирання.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для оптимальної роботи. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 145 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 130 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 260 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, візки для кейтерингу, комп'ютери на колесах, діалізні візки, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори та професійні візки для прибирання.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 145 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 130 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 260 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, діалізу, ліків, медсестринські візки, ліжка для догляду, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори, комп'ютери на колесах, офісні меблі та професійні візки для прибирання.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Linea оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що гарантує відмінне зчеплення та довговічність, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує безшумну роботу. Загальна висота конструкції становить 143 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 130 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 260 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, офісних меблях, системах доставки їжі та спеціалізованих візках різного призначення.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Linea оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що гарантує відмінне зчеплення та довговічність, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує безшумну роботу. Загальна висота конструкції становить 143 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 130 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 260 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, офісних меблях, системах доставки їжі та спеціалізованих візках різного призначення.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що забезпечує відмінне зчеплення та довговічність, а також оснащене прецизійним кульковим підшипником для безшумної роботи. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 120 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 120 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 240 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, офісних меблях, системах доставки їжі та спеціалізованих візках.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що забезпечує відмінне зчеплення та довговічність, а прецизійний кульковий підшипник гарантує безшумну роботу. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 143 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 110 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 220 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, офісних меблях, системах доставки їжі та спеціалізованих візках різного призначення.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для забезпечення тихого ходу. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 145 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 130 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 260 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, діагностичне обладнання, ліжка для догляду, системи доставки їжі, комп'ютери на колесах, офісні меблі та професійні візки для прибирання.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Linea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що гарантує тихий хід та стійкість до зносу, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує довговічність. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 124 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 120 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 240 кг. Опора призначена для медичного обладнання, включаючи візки для анестезії, діагностичні апарати, ліжка для догляду, каtering-системи, комп'ютери на колесах та інше професійне обладнання.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Linea оснащена прямокутною пластиною з відстанню отвір під болт США для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота конструкції складає 124 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 120 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 240 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, візки для кейтерингу, комп'ютери на колесах, діалізні візки, лікарні, мобілізацію, будинки для людей похилого віку, медсестринські візки, офісні меблі, підіймачі для пацієнтів, крісла-реклайнери, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори та професійні візки для прибирання.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Linea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного повороту. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 148 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 130 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 260 кг. Колісна опора призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, діалізу, кейтерингу, ліжка для догляду, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори, а також офісні меблі та професійні візки для прибирання.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Linea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що забезпечує відмінне зчеплення та довговічність, а також оснащене прецизійним кульковим підшипником для безшумної роботи. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 124 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 120 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 240 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, офісних меблях, системах доставки їжі та спеціалізованих візках.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Linea оснащена прямокутною пластиною з відстанню отвір під болт США для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що забезпечує відмінне зчеплення та довговічність, а прецизійний кульковий підшипник гарантує безшумну роботу. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 124 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 120 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 240 кг. Опора призначена для медичного обладнання, офісних меблів, систем доставки їжі та професійних візків для прибирання.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Linea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що забезпечує тихий хід та стійкість до зносу, а прецизійний кульковий підшипник гарантує довговічність. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 148 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 130 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 260 кг. Опора призначена для медичного обладнання, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, каtering-системи, комп'ютери на колесах, діалізні візки та інше професійне обладнання.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Linea представляє собою високоякісний компонент з прямокутною пластиною та відстанню отвір під болт США для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та оснащено прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 148 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 130 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 260 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, системи кейтерингу, комп'ютери на колесах, діалізні візки та інше спеціалізоване медичне устаткування.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотна колісна опора з блокуванням напряму Linea оснащена прямокутною пластиною для кріплення та забезпечує надійну мобільність для різноманітного обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота конструкції складає 124 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 120 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 240 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, системи кейтерингу, комп'ютери на колесах, діалізні візки та офісні меблі.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Linea оснащена прямокутною пластиною з відстанню отвір під болт США для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота конструкції складає 124 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 120 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 240 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, системи кейтерингу, комп'ютери на колесах, діалізні візки, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори та професійні візки для прибирання.