Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Linea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного повороту. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 148 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 130 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 260 кг. Колісна опора призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, діалізу, кейтерингу, ліжка для догляду, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори, а також офісні меблі та професійні візки для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5940UAP125P51 RAL9002
EAN
4031582352160
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
82 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
130 kg
Статичний Вантажопідйомність
260 kg
Загальна висота
148 mm
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
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
50 mm
Довжина пластини
95 mm
Ширина тарілки
70 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
52 mm
Поворотне з’єднання
218 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
109 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
20 mm
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
5940-CAP

Аксесуар Linea являє собою спеціалізований компонент, розроблений для оптимізації функціональності та продовження терміну служби касторів у різноманітних промислових та комерційних застосуваннях. Цей аксесуар забезпечує надійне кріплення, підвищену стабільність та покращену маневреність мобільного обладнання. Linea характеризується високою якістю виготовлення, стійкістю до навантажень та простотою монтажу на стандартні касторні вузли. Продукт відповідає сучасним технічним стандартам та забезпечує безпечну експлуатацію в умовах інтенсивного використання.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Linea
5947UAP125P51 RAL9002

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Linea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що забезпечує тихий хід та стійкість до зносу, а прецизійний кульковий підшипник гарантує довговічність. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 148 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 130 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 260 кг. Опора призначена для медичного обладнання, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, каtering-системи, комп'ютери на колесах, діалізні візки та інше професійне обладнання.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Linea
5941UAP125P51 RAL9002

Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Linea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 148 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 130 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 260 кг. Опора призначена для медичного обладнання, включаючи візки для анестезії, діалізу, кейтерингу, комп'ютери на колесах, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори, офісні меблі та професійні візки для прибирання.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з комбінованим замком 125 mm
Поворотний Колісна опора з комбінованим замком 125 mm
Linea
594CUAP125P51 RAL9002

Поворотний колісна опора з комбінованим замком Linea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що забезпечує відмінне зчеплення та довговічність, а прецизійний кульковий підшипник гарантує безшумну роботу. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 148 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 130 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 260 кг. Опора призначена для медичного обладнання, офісних меблів, систем доставки їжі та професійних візків для прибирання.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg