- Home
-
Zwenkwielen & Wielen
Zwenkwielen & Wielen
Onze series
Accessoire
De Socket is een accessoire met synthetisch bus rond ontwerp, speciaal ontwikkeld voor zwenkwieltoepassingen. Deze component heeft een totale hoogte van 36 mm en beschikt over een boutdiameter van 18 mm voor betrouwbare bevestiging. Het accessoire biedt een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 80 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële en commerciële toepassingen.
Accessoire
Dit accessoire voor zwenkwielen is een lichtgewicht component met een gewicht van slechts 0,01 kg, ontworpen om de functionaliteit en prestaties van zwenkwielsystemen te optimaliseren. Het compacte ontwerp zorgt voor minimale belasting van de wielconstructie terwijl het de benodigde technische ondersteuning biedt voor industriële toepassingen waar precisie en betrouwbaarheid essentieel zijn.
Accessoire
Dit accessoire voor zwenkwielen is een lichtgewicht component met een gewicht van slechts 0,01 kg, ontworpen om de functionaliteit en prestaties van zwenkwielassemblages te verbeteren. Het compacte ontwerp zorgt voor minimale impact op het totaalgewicht van de toepassing, terwijl het tegelijkertijd bijdraagt aan een optimale werking van het zwenkwielsysteem in diverse industriële en commerciële toepassingen.
Accessoire
Dit accessoire voor zwenkwielen is een expander-fitting met een gewicht van 0,12 kg, speciaal ontworpen voor bevestiging aan buizen met een diameter tussen 21,5 mm en 24 mm. De expander zorgt voor een stevige en betrouwbare verbinding door zich aan te passen aan verschillende buisdiameters binnen het gespecificeerde bereik, waardoor flexibiliteit in montage wordt geboden zonder concessies te doen aan stabiliteit.
Accessoire
De Puretech zwenkwielaccessoire is een hoogwaardige component die speciaal is ontwikkeld voor professionele toepassingen waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn. Met een gewicht van slechts 0,25 kg biedt dit accessoire een optimale balans tussen stevigheid en gebruiksgemak, waardoor het ideaal is voor diverse industriële en commerciële zwenkwielsystemen waar precisie en langdurige prestaties vereist zijn.
Accessoire
De Puretech zwenkwielaccessoire is een hoogwaardige technische component met een gewicht van 0,27 kg, speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn. Dit precisie-engineered accessoire integreert naadloos met bestaande zwenkwielsystemen en biedt optimale prestaties in industriële omgevingen waar consistente functionaliteit vereist is.
Accessoire
De E-Drive flex is een innovatief accessoire speciaal ontwikkeld voor elektromobiliteit toepassingen met zwenkwielen. Dit geavanceerde systeem biedt flexibele aandrijfmogelijkheden voor mobiele platforms en voertuigen die precisie en wendbaarheid vereisen. Het accessoire integreert naadloos met bestaande elektromobiliteitssystemen en zorgt voor optimale prestaties bij manoeuvreren in krappe ruimtes. Door de compatibiliteit met zwenkwielen wordt maximale mobiliteit en controle gegarandeerd voor professionele toepassingen.
Accessoire
De E-Drive flex is een innovatief accessoire dat speciaal is ontwikkeld voor elektromobiliteitsoplossingen en voorzien van hoogwaardige zwenkwielen voor optimale manoeuvreerbaarheid. Dit technische hulpmiddel biedt ingenieurs en technici een flexibele en betrouwbare oplossing voor het verplaatsen van elektrische aandrijfsystemen in werkplaatsen, laboratoria en productieomgevingen. De robuuste constructie en precisie-engineering zorgen voor stabiele prestaties onder verschillende bedrijfsomstandigheden, terwijl de geïntegreerde zwenkwielen zorgen voor eenvoudige positionering.
Aandrijfeenheid 125 mm
De E-Drive ultimate is een elektrische aandrijfeenheid met rechthoekige plaat bevestiging, uitgerust met een 125 mm diameter wiel met polyamide wiellichaam en elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerde loopvlak. Deze elektromobiliteitsoplossing is speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen in diverse sectoren zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, medische apparatuur inclusief anesthesie- en medicatiewagens, automotive OEM, beeldvormingsapparatuur, cleanroomtechnologie, machinebouw en transportapparatuur.
Accessoire
De E-Drive is een elektrisch accessoire speciaal ontwikkeld voor elektromobiliteit met zwenkwielen, dat een betrouwbare en efficiënte aandrijfoplossing biedt voor diverse mobiliteitstoepassingen. Dit elektrische systeem integreert naadloos met zwenkwielconfiguraties en zorgt voor optimale manoeuvreerbaarheid en bewegingsvrijheid in compacte ruimtes. De robuuste constructie garandeert duurzame prestaties onder verschillende bedrijfsomstandigheden, terwijl de elektrische aandrijving zorgt voor geluidsarme werking en nauwkeurige snelheidsregeling.
Accessoire
De E-Drive is een elektrisch accessoire speciaal ontwikkeld voor elektromobiliteit met zwenkwielen, dat zorgt voor betrouwbare en efficiënte aandrijving in diverse toepassingen. Dit elektrische systeem biedt optimale prestaties voor mobiele platforms en voertuigen die afhankelijk zijn van precisie en wendbaarheid. De robuuste constructie garandeert duurzaamheid en consistente werking onder verschillende bedrijfsomstandigheden, terwijl de compacte vormgeving eenvoudige integratie in bestaande systemen mogelijk maakt.
Accessoire
De E-Drive optima is een geavanceerd accessoire dat speciaal is ontwikkeld voor elektromobiliteitsapplicaties en voorzien van hoogwaardige zwenkwielen voor optimale manoeuvreerbaarheid. Dit technische hulpmiddel biedt ingenieurs een betrouwbare oplossing voor het realiseren van flexibele bewegingsmogelijkheden in elektrische aandrijfsystemen, waarbij de geïntegreerde wieltechnologie zorgt voor stabiele positionering en soepele verplaatsing van apparatuur tijdens onderhoud, installatie of herpositionering van elektromobiliteitssystemen.
Accessoire
De E-Drive optima is een geavanceerd accessoire dat speciaal is ontwikkeld voor elektromobiliteitsapplicaties en voorzien van hoogwaardige zwenkwielen voor optimale manoeuvreerbaarheid. Dit technische hulpmiddel biedt ingenieurs een betrouwbare oplossing voor het realiseren van flexibele transportbewegingen in elektrische voertuigsystemen. De robuuste constructie en precisie-engineering zorgen voor duurzame prestaties onder verschillende operationele omstandigheden, waardoor het een essentieel onderdeel vormt voor professionele elektromobiliteitstoepassingen.
Accessoire
De E-Drive optima is een geavanceerd accessoire speciaal ontwikkeld voor elektromobiliteitsapplicaties met zwenkwielen, dat zorgt voor optimale prestaties en betrouwbaarheid in diverse operationele omstandigheden. Dit technische component biedt engineers een robuuste oplossing voor het realiseren van efficiënte aandrijfsystemen waarbij mobiliteit en precisie centraal staan. Het accessoire integreert naadloos in bestaande configuraties en ondersteunt de implementatie van moderne elektromobiliteitssystemen.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel is ontworpen voor gebruik in zwenkwielen en heeft een diameter van 85 mm met een loopvlakbreedte van 75 mm. Het loopvlak is vervaardigd uit zacht polypropyleen, terwijl het wiellichaam materiaal niet gedefinieerd is. Dit wiel biedt een dynamische draagcapaciteit van 700 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 1400 kg, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 90 mm. Het loopvlak is vervaardigd uit zacht polypropyleen, terwijl het wiellichaam uit niet gedefinieerd materiaal bestaat. De dynamische draagkracht bedraagt 800 kg bij een snelheid van 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van maximaal 1600 kg voor optimale prestaties in industriële toepassingen.
Wiel 250 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige wiellichaam vervaardigd uit gietijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak. Dit wiel heeft een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 75 mm, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen. Het product wordt ingezet in lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, medische apparatuur zoals C-armen en CT-scanners, zware AGV-systemen, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 230 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige wiellichaam vervaardigd uit gietijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak. Dit wiel heeft een diameter van 230 mm en een loopvlakbreedte van 82 mm, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen. Het product wordt ingezet in lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, medische apparatuur zoals C-armen en CT-scanners, zware AGV-systemen, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 250 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige wielconstructie met een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm, vervaardigd uit duurzaam gietijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor veeleisende industriële toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, medische apparatuur, zware AGV-systemen en transportapparatuur.
Wiel 75 mm
Het Novatech wiel is uitgevoerd met een diameter van 75 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit zacht polypropyleen materiaal. Dit wiel biedt een dynamische draagcapaciteit van 500 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 1000 kg. Het wiellager materiaal is niet gedefinieerd in de specificaties, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse toepassingen waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
Wiel 75 mm
Het Novatech wiel is uitgevoerd met een loopvlak van polypropyleen, zacht materiaal en heeft een diameter van 75 mm met een loopvlakbreedte van 60 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 550 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 1100 kg is. Het lichaamsmateriaal is niet gedefinieerd, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse toepassingen waar een betrouwbare draagcapaciteit vereist is.
Wiel 75 mm
Het Novatech wiel is uitgevoerd met een loopvlak van polypropyleen, zacht materiaal en heeft een diameter van 75 mm met een loopvlakbreedte van 80 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 700 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 1400 kg is. Het wielhuis materiaal is niet gedefinieerd in de specificaties, maar het wiel biedt uitstekende prestaties voor industriële toepassingen.
Wiel 78 mm
Het Novatech wiel is ontworpen voor zwaarbelaste toepassingen met een diameter van 78 mm en een loopvlakbreedte van 78 mm. Het loopvlak is vervaardigd uit zacht polypropyleen, terwijl het wiellichaam materiaal niet gedefinieerd is. De dynamische draagkracht bedraagt 700 kg bij een snelheid van 4 km/h en 840 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 1400 kg voor optimale prestaties in industriële omgevingen.
Wiel 80 mm
Het Novatech wiel is ontworpen voor gebruik in zwenkwielen en heeft een diameter van 80 mm met een loopvlakbreedte van 62 mm. Het loopvlak is vervaardigd uit zacht polypropyleen, terwijl het wiellichaam materiaal niet gedefinieerd is. De dynamische draagkracht bedraagt 600 kg bij een snelheid van 3 km/h, met een statische draagkracht van 1200 kg, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.