Accessoire
E-Drive handgrepset
EAN:
4031582503968
Productnummer:
EDOZ300
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Gestandaardiseerd onderhoud
Het E-Drive handgrepset is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor elektrische voertuigen met wielen en zorgt voor optimal...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het E-Drive handgrepset is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor elektrische voertuigen met wielen en zorgt voor optimale ergonomie en veiligheid tijdens het gebruik. Dit handgrepset biedt gebruikers een betrouwbare en comfortabele greep, waardoor de controle over het voertuig aanzienlijk wordt verbeterd, vooral bij manoeuvres en transport over verschillende terreinen. Het accessoire is geconstrueerd met duurzame materialen die bestand zijn tegen intensief gebruik en verschillende weersomstandigheden, wat een lange levensduur garandeert. De installatie van het E-Drive handgrepset is eenvoudig en vereist minimale technische aanpassingen aan het bestaande voertuig. Dit accessoire is compatibel met standaard elektromobiliteitssystemen en draagt bij aan een veiliger en efficiënter gebruikerservaring voor zowel professionele als particuliere toepassingen.
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
Gestandaardiseerd onderhoud
USB-interface voor firmware-updates
Gebruiksvriendelijke montage
Handbediening kan flexibel verticaal of horizontaal worden bevestigd
Verminderde ziekteverzuim
Snelle terugverdientijd door minder ziekteverzuim