- Home
-
Zwenkwielen & Wielen
Zwenkwielen & Wielen
Onze series
Wiel 80 mm
Het Novatech wiel is uitgevoerd met een loopvlak van polypropyleen, zacht materiaal en heeft een diameter van 80 mm met een loopvlakbreedte van 75 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 700 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 1400 kg is. Het lichaamsmateriaal is niet gedefinieerd, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse toepassingen waar een betrouwbare draagcapaciteit vereist is.
Wiel 82 mm
Het Novatech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 82 mm en een loopvlakbreedte van 62 mm. Het loopvlak is vervaardigd uit zacht polypropyleen, terwijl het materiaal van de wielkern niet gedefinieerd is. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 600 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 1200 kg, waardoor het geschikt is voor middelzware tot zware industriële toepassingen.
Wiel 82 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige wiellichaam voor zwenkwielen met een diameter van 82 mm en een loopvlakbreedte van 68 mm. Het loopvlak is vervaardigd uit zacht polypropyleen, terwijl het wiellichaam materiaal niet gedefinieerd is. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 700 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 1400 kg, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 82 mm
Het Novatech wiel is ontworpen voor gebruik in zwenkwielen en heeft een diameter van 82 mm met een loopvlakbreedte van 100 mm. Het loopvlak is vervaardigd uit zacht polypropyleen, terwijl het wiellichaam materiaal niet gedefinieerd is. Dit wiel biedt een dynamische draagcapaciteit van 800 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 1600 kg, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel is ontworpen voor gebruik in zwenkwielen en heeft een diameter van 85 mm met een loopvlakbreedte van 55 mm. Het loopvlak is vervaardigd uit zacht polypropyleen, terwijl het wiellichaam materiaal niet gedefinieerd is. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 550 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 1100 kg, waardoor het geschikt is voor middelzware tot zware industriële toepassingen.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige wiellichaam voor zwenkwielen met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm. Het loopvlak is vervaardigd uit zacht polypropyleen, terwijl het wiellichaammateriaal niet gedefinieerd is. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 800 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 1600 kg, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 100 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige wiellichaam met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, vervaardigd uit polypropyleen, zacht materiaal. Dit wiel biedt een dynamische draagcapaciteit van 500 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 1000 kg, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wiel 82 mm
Het Novatech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 82 mm en een loopvlakbreedte van 96 mm. Het loopvlak is vervaardigd uit polypropyleen, zacht materiaal, terwijl het wielbodymateriaal niet gedefinieerd is. De dynamische draagkracht bedraagt 750 kg bij een snelheid van 3 km/h, en de statische draagkracht is 1500 kg, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm. Het loopvlak is vervaardigd uit polypropyleen, zacht materiaal, terwijl het wielbody materiaal niet gedefinieerd is. De dynamische draagkracht bedraagt 160 kg bij een snelheid van 4 km/h, met een statische draagkracht van 320 kg, waardoor dit wiel geschikt is voor middelzware industriële toepassingen.
Wiel 200 mm
Het Elastech wiel is een hoogwaardig wiellichaam met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 75 mm, vervaardigd uit staal en ijzer met een elastische band van zwart gevulkaniseerd materiaal. Dit wiel biedt een statische draagkracht van 1000 kg en dynamische draagkrachten van 600 kg bij 4 km/h en 500 kg bij 6 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Supratech wiel heeft een diameter van 100 mm en is vervaardigd uit polypropyleen met een loopvlak van thermoplastisch rubber met een breedte van 32 mm. De naaflengte bedraagt 34,9 mm en het asgat heeft een diameter van 12 mm. Het wiel is uitgerust met een rollager en heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals rolkooien, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 32 mm. De wielconstructie bestaat uit zink gegoten materiaal en is uitgerust met precisie kogellagers roestvrij. Het wiel heeft een asgatdiameter van 8 mm en een naaflengte van 35,5 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg is, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 150 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 150 mm en is voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 32 mm. De wielconstructie bestaat uit zink gegoten materiaal en is uitgerust met precisie kogellagers roestvrij voor optimale prestaties. Het wiel heeft een asgatdiameter van 8 mm en een naaflengte van 35,5 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg is, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 125 mm en is vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, zwart loopvlak van 37 mm breed. Het wiel is uitgerust met een rollager en heeft een naaflengte van 48 mm met een asgat van 12 mm diameter. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Puretech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, niet-markerend loopvlak van 35 mm breed en heeft een diameter van 100 mm. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgat van 12 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 75 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 150 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 80 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een identieke loopvlakmateriaal en heeft een diameter van 80 mm, een loopvlakbreedte van 34 mm en een naaflengte van 44,4 mm. De asgatdiameter bedraagt 12,1 mm en het wiel is uitgerust met een glijlager. De dynamische draagkracht is 125 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 250 kg bedraagt. Dit wiel is speciaal ontworpen voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays, waarbij betrouwbare prestaties en duurzaamheid essentieel zijn.
Wiel 80 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een identieke loopvlakmateriaal en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. Dit wiel heeft een diameter van 80 mm, een loopvlakbreedte van 34 mm en een naaflengte van 44,4 mm, met een asgatdiameter van 12 mm voor eenvoudige montage. De dynamische draagkracht bedraagt 125 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 250 kg is. Het wiel is speciaal ontworpen voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 125 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een identieke loopvlakmateriaal en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. Dit wiel heeft een diameter van 125 mm, een loopvlakbreedte van 40 mm en een naaflengte van 44,4 mm, met een asgatdiameter van 12 mm voor eenvoudige montage. De dynamische draagkracht bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg is. Het wiel is speciaal ontworpen voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 125 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een identieke loopvlakmateriaal en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. Dit wiel heeft een diameter van 125 mm, een loopvlakbreedte van 40 mm en een naaflengte van 48 mm, waarbij de asgatdiameter 12 mm bedraagt. De dynamische draagkracht bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg is, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
Wiel 200 mm
Het Duratech wiel heeft een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit polyamide waarbij het loopvlakmateriaal identiek is aan het wiel. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgat van 20,1 mm diameter, uitgerust met precisie kogellagers. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 800 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 1600 kg, geschikt voor automotive OEM, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, rolkooien, winkelinrichting en displays, en transportapparatuur.
Wiel 200 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit gietijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 200 mm, een loopvlakbreedte van 80 mm en een naaflengte van 90 mm, waarbij de asgatdiameter 25 mm bedraagt. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en biedt een dynamische draagkracht van 1680 kg bij 4 km/h en 1400 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 3360 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals zware AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM en transportapparatuur.
Wiel 82 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide, zwaar materiaal en heeft een diameter van 82 mm met een loopvlakbreedte van 88 mm. De naaflengte bedraagt 90 mm en de asgatdiameter is 20 mm. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en heeft een loopvlak van identiek materiaal als het wiel zelf. De dynamische draagkracht bedraagt 900 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 1800 kg is. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, rolkooien, winkelinrichting en displays, evenals transportapparatuur.
Wiel 200 mm
Het Maxtech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een geschuimd polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 200 mm met een loopvlakbreedte van 45 mm. De naaflengte bedraagt 53 mm met een asgat van 8 mm diameter en het wiel is uitgerust met precisie kogellagers. De dynamische draagkracht is 70 kg bij een snelheid van 3 km/h en de statische draagkracht bedraagt 140 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 37 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, zwart loopvlak. De naaflengte bedraagt 58 mm met een asgat van 15 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 100 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 200 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.