Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Puretech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlak van 37 mm breedte, uitgevoerd in massief rubber zwart. De naf heeft een lengte van 58 mm en is voorzien van een rollager. De asgatdiameter bedraagt 15 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 200 kg en een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Puretech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
PVR125x37-Ø15
EAN
4031582321289
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
100 kg
Statisch Draagvermogen
200 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,49 kg
Productnaam
Puretech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
85 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Massief rubber, zwart
Asgatdiameter
15 mm
Naaflengte
58 mm
Breedte Loopvlak
37 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Rollager