Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Maxtech wiel is een polypropyleen wiel met een loopvlak van polyurethaan, geschuimd, dat speciaal is ontworpen voor gebruik in castoren in diverse industriële toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 45 mm, met een naaflengte van 53 mm en een asgatdiameter van 8 mm. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties en draagvermogen. De statische draagcapaciteit bedraagt 140 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 70 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, machinebouw, productie- en platformwagens, steigers, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
PNP200x45-Ø8 MS
EAN
4031582320640
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/u
70 kg
Statisch Draagvermogen
140 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,56 kg
Productnaam
Maxtech
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
70 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, met foam loopvlak
Asgatdiameter
8 mm
Naaflengte
53 mm
Breedte Loopvlak
45 mm
Diameter
200 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen