Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De E-Drive ultimate is een aandrijfeenheid met rechthoekige montageplaatje, speciaal ontworpen voor electromobiliteitstoepassingen met wielen. Het product beschikt over wielen met een diameter van 125 mm, uitgevoerd met een elastische, niet-markererende en gevulkaniseerde band voor optimale grip en bescherming van ondergronden. De wielen zijn gemonteerd op een polyamide-behuizing die robuustheid en chemische resistentie garandeert. Deze aandrijfeenheid is geschikt voor diverse industriële toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, anesthesiewagens, automotive OEM, medische beeldvormingsapparatuur zoals C-armen, CT-scanners, MRI en röntgenapparatuur, keramiek- en glasfabrikanten, computers op wielen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, medicatiewagens, verpleegwagens, productie- en platformwagens, echografieapparatuur, werkbanken en transportapparatuur. De rechthoekige montageplaatje biedt flexibele integratieoptie voor verschillende voertuigconfiguraties.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
EDUAUFF125P60
EAN
4031582478327
S4-materiaalnummer
990066143
Aandrijving aandrijfeenheid
Nominale snelheid
35,3 m/min
Nominale stroom
3.5
Nominale uitgang
14.8
Nominale spanning
24
Motor aandrijfeenheid
Reisrichtingen
Voorwaarts en achterwaarts
Nominale snelheid
197 m/min
Nominale stroom
8.5
Nominale uitgang
144
Nominale spanning
24
Kernkenmerken
Noodontgrendeling
Mechanisch
Type
Aandrijfeenheid
Lengte
Max. 315 mm (noodontgrendeling geactiveerd)
Totale breedte
190 mm
Grondspeling
30 mm
Oneffenheden in de grond (maximaal)
15 mm
Oneffenheden in de grond (minimaal)
-15 mm
Hoogte in uitgangspositie
140 mm
Hoogte installatie
170 mm
Maximale snelheid
4 km/h
Toegestane opslagtemperatuur (maximaal)
45 °C
Toegestane opslagtemperatuur (minimaal)
-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
5 °C
Totaal gewicht
8,23 kg
Gewicht
8 kg
Wielbreedte
35 mm
Breedte
178 mm
Toegestane omgevingstemperatuur
Bedrijfstemperatuur 5 °C tot 40 °C, luchtvochtigheid 90%, niet-condenserend
Productnaam
E-Drive ultimate
Type bescherming
IPX4 (spatwater van alle kanten, alle stekkers aangesloten)
Maximale hefkracht / contactdrukkracht
400
Maximale drukkracht
32
Wieldiameter
125 mm, slijtagegrens à - 115 mm
Wielprofiel Loopvlak
Massief rubber, niet-markerend, Shore A 63
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Rijden
Materiaal van de behuizing
Elektrisch
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
63 Shore A
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
40 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
40 mm
Lager
Geleidingswiel/schijf
Kleur Wiel
Zilvergrijs (RAL7001)
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Gestandaardiseerd onderhoud
USB-interface voor firmware-updates
Gebruiksvriendelijke montage
Handbediening kan flexibel verticaal of horizontaal worden bevestigd
Betrouwbare elektronica
Traploze snelheidsregeling (vooruit en achteruit) via veiligheidgeteste schakelaars
Praktische systeemoplossing
Eenvoudig te integreren systeemoplossing bestaande uit aandrijfeenheid, regelmodule, handbediening, batterij, oplader en montagemateriaal
Optimale bodemcontact
Hoge contactkracht tussen wiel en vloer met compenserende functie voor ongelijke oppervlakken
Verminderde ziekteverzuim
Snelle terugverdientijd door minder ziekteverzuim
Geoptimaliseerd stuurmechanisme
Als vijfde wiel voor verbeterde besturing in bochten en rechtuit rijden over lange afstanden
Langdurige werking
Met standaard batterijen ongeveer 200 startcycli bij maximale belasting
Versnelde processen
Snellere opstart met zware lasten om werkprocessen te versnellen
Gecertificeerde bedrijfszekerheid
Standaardconformiteit volgens DIN EN ISO 13849
Duurzame constructie
Volledige bescherming tegen spatwater (IPX4)
Ergonomische bediening
Ergonomische handbediening met LED-display voor systeem- en batterijstatus. Eénknopsbediening
Gezond personeel
Zware lasten kunnen moeiteloos worden verplaatst. Voorkomt lichamelijke klachten aan nek, rug, schouders en polsen
Flexibel gebruik
Dankzij hefmotor kan deze indien nodig worden geactiveerd. Geen grondcontact in standby-stand
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Besturingseenheid
EDUZ110

De Besturingseenheid is een Accessoire met een elektrisch materiaal dat speciaal is ontworpen voor electromobiliteitstoepassingen met wielen. Dit component fungeert als centrale regelaar voor de aansturing en coördinatie van elektrische systemen in mobiele platforms. De eenheid biedt nauwkeurige controle over motorparameters en energiebeheer, wat essentieel is voor optimale prestaties en veiligheid. Met zijn elektrische constructie garandeert de Besturingseenheid betrouwbare communicatie tussen sensoren en actuatoren. Het accessoire is geschikt voor integratie in verschillende electromobiliteitssystemen en ondersteunt efficiënte energiedistributie. De robuuste uitvoering zorgt voor duurzaamheid en langdurige operationele betrouwbaarheid in diverse bedrijfsomstandigheden.

Accessoire
E-Drive handgrepset
EDMZ310 3m

Het E-Drive handgrepset is een elektrisch accessoire dat speciaal is ontworpen voor electromobiliteitstoepassingen met wielen. Dit handgrepset biedt een ergonomische en veilige manier om elektrische voertuigen te bedienen en te controleren. Het accessoire is vervaardigd uit hoogwaardig elektrisch materiaal dat zorgt voor optimale geleiding en betrouwbare prestaties in diverse omstandigheden. Het handgrepset integreert naadloos met bestaande electromobiliteitssystemen en biedt gebruikers een comfortabele grip tijdens het gebruik. Dit accessoire is ideaal voor toepassingen waarbij precisiebesturing en veiligheid van groot belang zijn, en draagt bij aan een verbeterde gebruikerservaring bij het bedienen van elektrische voertuigen met wielen.