Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De E-Drive batterijlader is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor elektromobiliteitstoepassingen met wielen en zwenkwielen. Dit laadapparaat biedt een betrouwbare en efficiënte oplossing voor het laden van batterijen in mobiele elektrische systemen. Het accessoire is geschikt voor gebruik in omgevingen waar flexibiliteit en mobiliteit essentieel zijn, dankzij de geïntegreerde castoren die eenvoudige verplaatsing mogelijk maken. De E-Drive batterijlader ondersteunt snelle en veilige laadcycli, wat zorgt voor minimale downtime van uw elektrische voertuigen en apparaten. Met zijn robuuste constructie en gebruiksvriendelijke interface is dit accessoire ideaal voor professionele en industriële toepassingen waar hoogwaardige batterijbeheersing vereist is.
Batterij oplader
Oplaadtijd
Voor 11,6 Ah batterijen ongeveer 6 uur
Artikelnummers
Artikelnummer
EDOZ512
EAN
4031582503593
Kernkenmerken
Type
Accessoire
Totaal gewicht
0,89 kg
Productnaam
E-Drive batterijlader
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
Gestandaardiseerd onderhoud
USB-interface voor firmware-updates
Gebruiksvriendelijke montage
Handbediening kan flexibel verticaal of horizontaal worden bevestigd
Verminderde ziekteverzuim
Snelle terugverdientijd door minder ziekteverzuim