휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
Levina light
EAN:
4031582477061
제품 번호:
5225PJP075L51-10
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Levina light는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로서 B10 피팅용 블라인드 홀 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Levina light는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로서 B10 피팅용 블라인드 홀 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로 정밀 볼 베어링을 내장하고 있으며, 휠 직경은 75mm입니다. 전체 높이는 103mm로 설계되어 컴팩트한 구조를 자랑합니다. 하중 용량은 동하중 75kg(속도 3km/h 기준), 정하중 150kg을 지원하여 다양한 의료용 장비에 적합합니다. 마취 카트, C-암/CT 스캐너/MRI/X-레이 장비, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 약품 카트, 간호 카트, 초음파 장치, 인공호흡기 등의 의료 분야에서 광범위하게 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능