- 홈
- 산업
- 산업
- 기계 및 작업장 장비
-
소방 기술, 화재 방지
화재진압 캐스터 및 휠
휠 160 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 알루미늄 바디 휠로, 직경 160mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 60mm, 축 구멍 직경 20mm의 치수를 가지고 있습니다. 정밀 볼 베어링과 주조 폴리우레탄 트레드를 적용하여 우수한 내구성을 제공하며, 정적 하중 용량 1,600kg, 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 125 mm
Novatech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 알루미늄 본체와 폴리우레탄 주조 트레드로 구성된 캐스터용 휠입니다. 허브 길이는 40mm이며, 축 구멍 직경은 14mm로 설계되었습니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 380kg, 정적 하중 용량은 760kg입니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 100 mm
Novatech 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 40mm의 알루미늄 본체와 폴리우레탄 주조 트레드로 구성된 캐스터용 휠입니다. 허브 길이는 40mm이며, 축 구멍 직경은 15mm로 설계되었습니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 300kg, 정적 하중 용량은 600kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 125 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 알루미늄 바디 휠로, 직경 125mm, 트레드 폭 40mm, 허브 길이 40mm의 치수를 가지며 축구멍 직경은 15mm입니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공하며, 주조 폴리우레탄 트레드로 제작되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg, 정적 하중 용량은 500kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 100 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 100mm, 트레드 폭 40mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 알루미늄 본체와 폴리우레탄 주조 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 부드러운 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 12mm, 허브 길이는 26mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 600kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h에서 300kg, 6km/h에서 240kg까지 견딜 수 있습니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 125 mm
Novatech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 30mm의 캐스터용 휠로, 알루미늄 본체와 폴리우레탄 주조 트레드 소재를 사용합니다. 축구멍 직경 15mm, 허브 길이 45mm의 치수를 가지며, 스테인리스 정밀 볼 베어링이 적용되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 420kg, 6km/h에서 335kg이며, 정적 하중 용량은 840kg입니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 세라믹 및 유리 제조, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류, 생산 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 캐스터용 휠로, 폴리아미드 전기 전도성 본체와 탄성 타이어 비표시 정전기 방지 가황 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 정밀 볼 베어링이 적용되어 우수한 회전 성능을 제공하며, 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 160kg, 정적 하중 용량은 320kg입니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 160 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 알루미늄 바디 휠로, 직경 160mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 60mm, 축 구멍 직경 20mm의 치수를 가지고 있습니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공하며, 주조 폴리우레탄 트레드로 제작되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 1,100kg, 동적 하중은 4km/h에서 550kg, 6km/h에서 440kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
회전 캐스터 100 mm
Alpha 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 강판 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 결합하고 롤러 베어링을 장착하여 내구성과 원활한 구동을 보장하며, 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 131mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동적 하중 70kg, 정적 하중 140kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템과 클린룸 기술, 소방 기술과 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
회전 캐스터 125 mm
Alpha 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 강판 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 결합하고 롤러 베어링을 장착하여 내구성과 원활한 구동을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이며, 전체 높이는 158mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 70kg, 정적 하중 용량은 140kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
회전 캐스터 160 mm
Alpha 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채택한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 강판 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 결합하고 롤러 베어링을 장착하여 내구성과 원활한 구동을 보장하며, 직경 160mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 195mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 135kg(속도 4km/h), 정적 하중 270kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
회전 캐스터 200 mm
Alpha 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 강판 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 결합하고 롤러 베어링을 장착하여 내구성과 원활한 구동을 보장하며, 직경은 200mm입니다. 전체 높이는 235mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동하중 205kg, 정하중 410kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
회전 캐스터 100 mm
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 강판 휠 바디에 단단한 고무 비표시 트레드를 결합하고 롤러 베어링을 장착하여 내구성과 정숙성을 확보했습니다. 휠 직경은 100mm이며, 전체 높이는 128mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 70kg, 정적 하중 용량은 140kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 강판 본체에 단단한 고무 비표시 트레드를 결합하고 롤러 베어링을 장착하여 내구성과 정밀한 구동을 실현합니다. 휠 직경은 100mm이며 전체 높이는 128mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 70kg, 정적 하중 용량은 140kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
회전 캐스터 200 mm
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 강판 휠 바디에 단단한 고무 비표시 트레드를 결합하고 롤러 베어링을 장착하여 내구성과 정숙성을 확보했습니다. 휠 직경은 200mm이며, 전체 높이는 240mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동하중 205kg, 정하중 410kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
회전 캐스터 160 mm
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 폴리우레탄, 바이오소스, 주입, 전기 전도성 트레드 소재를 사용하고, 합성 스페이서 튜브가 있는 플레인 베어링으로 구성되며, 직경 160mm 규격입니다. 전체 높이는 200mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 135kg, 정적 하중 용량은 270kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 160 mm
Alpha 회전식 캐스터는 토탈락 캐스터의 헤드 엔드 제품으로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 폴리우레탄 바이오소스 주입 전기 전도성 트레드 소재를 사용하며, 합성 스페이서 튜브가 있는 플레인 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 160mm이고 전체 높이는 200mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 135kg, 정적 하중 용량은 270kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Alpha 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 검은색 트레드로 구성되어 있고, 롤러 베어링이 적용되었습니다. 휠 직경은 160mm이며 전체 높이는 200mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 135kg, 정적 하중 용량은 270kg입니다. 이 제품은 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
회전 캐스터 200 mm
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 폴리우레탄, 바이오소스, 주입, 전기 전도성 트레드 소재를 적용하였고, 합성 스페이서 튜브가 있는 플레인 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 200mm이며, 전체 높이는 240mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 205kg, 정적 하중 용량은 410kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
회전 캐스터 100 mm
Alpha 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 결합하였고, 플레인 베어링을 장착하여 안정적인 구동을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이며 전체 높이는 128mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 75kg, 정적 하중 용량은 150kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
회전 캐스터 125 mm
Alpha 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 안정적인 주행을 보장하며, 직경 125mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 155mm입니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동하중 160kg, 정하중 320kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 다양한 장비에 안정적으로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 스위블 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디에 단단한 고무 검은색 트레드를 결합하여 우수한 접지력과 내마모성을 구현하며, 플레인 베어링을 적용하여 부드러운 구동이 가능합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 155mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동적 하중 160kg, 정적 하중 320kg을 지원하여 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 다양한 장비에 안정적으로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 스위블 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 적용하고 플레인 베어링을 장착하여 직경 160mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 195mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 135kg, 정적 하중 용량은 270kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 광범위한 산업 분야에서 활용됩니다.
회전 캐스터 160 mm
Alpha 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채택한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 내구성을 확보했습니다. 휠 직경은 160mm이며, 전체 높이는 195mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 135kg, 정적 하중 용량은 270kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.