메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 자동차 OEM, 콜이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용되도록 설계되었습니다. 피팅은 볼트홀 타입으로 구성되어 있어 기존 설비 프레임에 볼트 체결 방식으로 간편하게 장착할 수 있습니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 동작을 구현하며, 하우징 재질은 강판이고 무거움 사양으로 설계되어 반복 하중에 대한 구조적 내구성을 확보합니다. 휠은 직경 160 mm이며 베어링은 플레인 베어링 방식을 적용하였고, 트레드는 단단한 고무 검은색 소재로 제작되었습니다. 휠 본체는 폴리프로필렌 재질로 구성되어 경량성과 가공 안정성을 함께 갖추고 있습니다. 제품의 전체 높이는 195 mm이므로 설치 공간과 바닥 높이 조건을 사전에 확인한 후 선정하시기 바랍니다. 정하중은 270 kg이며 정지 상태에서 허용되는 최대 하중을 의미하고, 동하중은 135 kg이며 주행 속도 4 km/h 조건에서 적용되는 하중 기준입니다. 따라서 실제 운용 시에는 동하중 기준을 초과하지 않도록 하중 분산과 주행 속도를 함께 고려하여 설계하시기 바랍니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
3477PVO160P30-13
EAN
4031582305630
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
135 kg
정지 중 하중용량
270 kg
총높이
195 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
2.26 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
13 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
334 mm
오프셋
60 mm
회전 반경
167 mm
휠
트레드의 경도(A)
85 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
단단한 고무 검은색
트레드 폭
40 mm
직경
160 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
플레인 베어링
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
회전 캐스터 160 mm
회전 캐스터 160 mm
Alpha
3470PVO160P30-13

Alpha 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채택한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 내구성을 확보했습니다. 휠 직경은 160mm이며, 전체 높이는 195mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 135kg, 정적 하중 용량은 270kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.

160 mm
195 mm
135 kg
160 mm
195 mm
135 kg