휠 150 mm
Puretech 캐스터 휠은 직경 150mm, 트레드 폭 32mm, 허브 길이 35.5mm의 치수를 가지며, 축 구멍 직경은 8.3mm입니다. 아연 다이캐스트 본체에 단단한 고무 검은색, 전기 전도성 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링을 장착했습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 150kg이며, 정적 하중 용량은 300kg을 지원하여 산업용 이동 장비에 적합한 성능을 제공합니다.
휠 125 mm
Puretech 캐스터 휠은 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 비표시 트레드로 제작된 고성능 휠입니다. 직경 125mm, 트레드 폭 37mm, 허브 길이 48mm의 치수를 가지며, 축 구멍 직경은 12mm로 설계되었습니calls. 롤러 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장하며, 정적 하중 용량 200kg, 동적 하중 용량 100kg(4km/h 속도 기준)의 우수한 내하중 성능을 제공합니다. 산업용 장비 및 운반 기구에 적합한 신뢰성 높은 캐스터 휠로, 다양한 작업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
휠 125 mm
Puretech 캐스터 휠은 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 비표시 트레드로 제작된 고성능 휠입니다. 직경 125mm, 트레드 폭 37mm, 허브 길이 44mm의 치수를 가지며, 축홀 직경은 12mm로 설계되었습니다. 롤러 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장하며, 정적 하중 용량 200kg, 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 100kg을 지원합니다. 산업용 장비 및 운반 기구에 적합한 내구성과 안정성을 제공하는 전문 캐스터 휠입니다.
휠 125 mm
Puretech 캐스터 휠은 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 검은색 트레드로 제작된 고성능 휠입니다. 직경 125mm, 트레드 폭 37mm, 허브 길이 44mm의 치수를 가지며, 축 구멍 직경은 12mm로 설계되었습니다. 롤러 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장하며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 100kg을 지원합니다. 산업용 장비 및 운반 기구에 적합한 내구성과 안정성을 제공하는 전문 캐스터 휠입니다.
휠 300 mm
Puretech 캐스터 휠은 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 검은색 트레드로 제작된 산업용 휠입니다. 직경 300mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지며, 허브 길이는 58mm, 축 구멍 직경은 20mm입니다. 롤러 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 하중 용량은 정적 하중 500kg, 동적 하중 250kg(속도 4km/h 기준)으로 설계되어 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
휠 200 mm
Puretech 캐스터 휠은 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 검은색 트레드로 제작되어 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지며, 허브 길이는 58mm이고 축 구멍 직경은 25mm입니다. 롤러 베어링을 채용하여 정적 하중 용량 410kg, 동적 하중 용량 205kg(속도 4km/h 기준)의 성능을 제공하여 산업용 이동 장비에 적합한 내구성과 안정성을 보장합니다.
휠 250 mm
Puretech 캐스터 휠은 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 검은색 트레드로 제작된 산업용 휠입니다. 휠 직경은 250mm이며, 트레드 폭은 60mm, 허브 길이는 74mm로 설계되었습니다. 축 구멍 직경은 25mm이고 롤러 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 295kg이며, 정적 하중 용량은 590kg으로 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다. 내구성이 뛰어난 소재와 정밀한 치수로 제작되어 장기간 사용이 가능한 고품질 캐스터 휠입니다.
휠 200 mm
Puretech 캐스터 휠은 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 비표시 트레드로 제작된 고성능 산업용 휠입니다. 휠 직경은 200mm이며, 트레드 폭은 50mm, 허브 길이는 60mm로 설계되었습니다. 축 구멍 직경은 20mm이고 롤러 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 205kg이며, 정적 하중 용량은 410kg으로 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 250 mm
Puretech 캐스터 휠은 직경 250mm, 트레드 폭 80mm의 주물 본체와 단단한 고무 검은색 트레드로 구성되어 있으며, 축 구멍 직경 25mm, 허브 길이 90mm의 치수를 가지고 있습니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공하며, 정적 하중 용량은 1,350kg이고, 동적 하중 용량은 4km/h에서 810kg, 6km/h에서 675kg을 지원합니다. 산업용 중량물 운반 장비에 적합한 고성능 캐스터 휠로 설계되었습니다.
휠 300 mm
Puretech 캐스터용 휠은 직경 300mm, 트레드 폭 85mm의 주물 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 적용한 제품입니다. 허브 길이는 90mm이며, 축 구멍 직경은 30mm로 설계되어 정밀 볼 베어링을 장착합니다. 하중 용량은 정적 하중 1600kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h에서 960kg, 6km/h에서 800kg의 하중을 안전하게 처리할 수 있어 산업용 장비 및 중량물 운반용 캐스터에 최적화된 성능을 제공합니다.
휠 200 mm
Puretech 캐스터 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 75mm의 주물 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 적용한 제품입니다. 허브 길이는 90mm이며, 축 구멍 직경은 20mm로 설계되었습니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공하며, 정적 하중 용량은 1000kg입니다. 동적 하중 용량은 속도 4km/h에서 600kg, 속도 6km/h에서 500kg을 지원하여 다양한 산업용 운반 장비에 적합한 고성능 휠입니다.
휠 200 mm
Puretech 캐스터 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 75mm의 주물 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 적용한 제품으로, 허브 길이 90mm, 축 구멍 직경 25mm의 치수를 가지며 정밀 볼 베어링을 장착하였습니다. 정적 하중 용량은 1000kg이며, 동적 하중 용량은 속도 4km/h에서 600kg, 속도 6km/h에서 500kg을 지원하여 산업용 운반 장비에 적합한 고성능 휠입니다.
휠 250 mm
Puretech 캐스터 휠은 직경 250mm, 트레드 폭 80mm, 허브 길이 90mm, 축 구멍 직경 30mm의 치수를 가지며, 단단한 고무 검은색 트레드와 주물 본체, 정밀 볼 베어링으로 구성되어 있습니다. 이 제품의 하중 용량은 정적 하중 1,350kg이며, 동적 하중은 속도 4km/h에서 810kg, 속도 6km/h에서 675kg을 지원하여 산업용 중량물 운반 장비에 최적화된 성능을 제공합니다.
회전 캐스터 45 mm
Compacta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 내구성을 향상시켰습니다. 휠 직경은 45mm이고 전체 높이는 54mm로 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg을 지원합니다. 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능한 제품입니다.
회전 캐스터 50 mm
Compacta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 내구성과 조용한 작동을 실현하며, 직경 50mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 65mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 하중 용량은 동적 하중 40kg(속도 3km/h), 정적 하중 80kg을 지원하여 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 효율적인 이동성을 제공합니다.
회전 캐스터 65 mm
Compacta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 결합하였고, 플레인 베어링을 사용하여 내구성을 확보했습니다. 휠 직경은 65mm이며 전체 높이는 85mm로 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg을 지원합니다. 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능한 범용성을 제공합니다.
회전 캐스터 25 mm
Compacta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 다양한 장비에 안정적으로 장착할 수 있습니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되어 경량성과 내구성을 동시에 확보하며, 볼 레이스 1회 회전 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 소재의 휠 바디와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 안정적인 구동을 제공합니다. 휠 직경은 25mm이고 전체 높이는 36mm의 컴팩트한 설계로 공간 효율성을 극대화했습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 10kg, 정적 하중 용량은 20kg을 지원하여 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 36 mm
Compacta 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 사용하고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 내구성과 안정성을 확보했습니다. 휠 직경은 36mm이며 전체 높이는 48mm의 컴팩트한 설계입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 30kg, 정적 하중 60kg을 지원하여 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
회전 캐스터 25 mm
Compacta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 1회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 구현합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 25mm이고 전체 높이는 86mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 70kg, 정적 하중 용량은 140kg을 지원합니다. 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
회전 캐스터 32 mm
Compacta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하여 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 32mm이고 전체 높이는 42.5mm의 컴팩트한 설계입니다. 동하중은 3km/h 속도에서 70kg, 정하중은 140kg까지 지원하여 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 애플리케이션에 적합합니다.
회전 캐스터 32 mm
Compacta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 다양한 장비에 안정적으로 장착할 수 있습니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되어 경량성과 내구성을 동시에 확보하며, 볼 레이스 1회 회전 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 적용하여 우수한 내마모성을 제공하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 안정적인 구동을 보장합니다. 휠 직경은 32mm이고 전체 높이는 42.5mm의 컴팩트한 설계로 공간 효율성을 극대화했습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 20kg, 정적 하중 용량은 40kg을 지원하여 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 38 mm
Compacta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 1회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 동작을 구현합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 내구성을 향상시켰습니다. 휠 직경은 38mm이고 전체 높이는 50.5mm의 컴팩트한 설계입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 25kg, 정적 하중 용량은 50kg을 지원하여 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
회전 캐스터 50 mm
Compacta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 내구성을 향상시켰습니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 66mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg이며, 정적 하중 용량은 80kg입니다. 이 캐스터는 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등의 용도에 적합하게 설계되었습니다.
회전 캐스터 25 mm
Compacta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 내구성을 향상시켰습니다. 휠 직경은 25mm이며 전체 높이는 35mm의 컴팩트한 설계입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 10kg, 정적 하중 용량은 20kg을 지원합니다. 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능한 제품입니다.