메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Puretech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 휠로, 지름 250mm, 트레드 폭 80mm의 단단한 고무 검은색 재질로 제작되었습니다. 허브 길이는 90mm이며, 액슬 구멍 지름은 30mm입니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 1350kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 675kg, 시속 4km에서 810kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 애플리케이션에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
FVP 250x80-Ø30 HL90
EAN
4031582365429
S4 자재 번호
199836533
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
810 kg
6km/h에서의 적재 용량
675 kg
정지 중 하중용량
1350 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
6.9 kg
제품명
Puretech
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
67 Shore A
차체 재질
주물
트레드 재질
단단한 고무 검은색
차축 홀 직경
30 mm
허브 길이
90 mm
트레드 폭
80 mm
직경
250 mm
차체 너비
80 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
제트 블랙(유사 RAL9005)
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴