휠 100 mm
Duratech 휠은 캐스터용 고성능 휠로서 직경 100mm, 트레드 폭 36mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 폴리아미드 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재질로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 롤러 베어링과 스테인리스 구성으로 원활한 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경 12mm, 허브 길이 44mm의 표준 규격을 갖추고 있으며, 동적 하중 200kg(4km/h 속도), 정적 하중 400kg의 우수한 하중 용량을 제공합니다. 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 125 mm
Duratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 허브 길이는 44mm이며 축 구멍 직경은 12mm입니다. 폴리아미드 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재질로 제작되었으며, 롤러 베어링과 스테인리스 베어링을 적용하여 내구성을 확보했습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 300kg, 정적 하중 용량은 600kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 125 mm
Duratech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 43mm의 폴리아미드 소재로 제작된 캐스터용 휠입니다. 허브 길이는 58mm이며, 축 구멍 직경은 20mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 350kg, 정적 하중 용량은 700kg을 지원합니다. 롤러 베어링과 스테인리스 소재를 사용하여 내구성을 확보했으며, 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 160 mm
Duratech 휠은 캐스터용 고성능 휠로서 직경 160mm, 트레드 폭 40mm의 치수를 가지며, 허브 길이는 58mm, 축 구멍 직경은 20mm입니다. 본체 소재는 폴리아미드로 제작되었고 트레드는 휠 차체와 동일한 소재를 사용하며, 롤러 베어링과 스테인리스 베어링이 적용되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 400kg, 정적 하중 용량은 800kg을 지원하여 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Duratech 휠은 캐스터용 고성능 휠로서 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지며, 허브 길이는 58mm, 축 구멍 직경은 20mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 400kg, 정적 하중 용량은 800kg을 지원합니다. 폴리아미드 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재질을 사용하며, 롤러 베어링과 스테인리스 베어링을 적용했습니다. 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 250 mm
Duratech 휠은 직경 250mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로서 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 제작되었습니다. 액슬 구멍 직경은 20mm이며 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 500kg, 정적 하중 용량은 1000kg을 지원합니다. 롤러 베어링, 스테인리스 베어링을 채용하여 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
휠 150 mm
Duratech 휠은 캐스터용 고성능 폴리아미드 소재의 휠로, 직경 150mm, 트레드 폭 46mm의 치수를 가지고 있습니다. 허브 길이는 58mm이며 축 구멍 직경은 20mm로 설계되었습니다. 롤러 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공하며, 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 500kg, 정적 하중 용량은 1000kg을 지원합니다. 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 100 mm
Duratech 캐스터 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 36mm의 컴팩트한 설계로 제작된 고성능 휠입니다. 허브 길이는 44.4mm이며, 축 구멍 직경은 12mm로 표준 축에 적합합니다. 폴리아미드 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재질을 사용하여 내구성을 확보했습니다. 롤러 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장하며, 정적 하중 용량 400kg, 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 200kg을 지원합니다. 산업용 장비 및 운반 기구에 최적화된 신뢰성 높은 캐스터 휠입니다.
휠 125 mm
Duratech 캐스터 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 폴리아미드 소재로 제작된 산업용 휠입니다. 허브 길이는 44.4mm이며, 축 구멍 직경은 12mm로 설계되어 있습니다. 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질을 사용하고, 롤러 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 하중 용량은 정적 하중 600kg, 동적 하중 300kg(속도 4km/h 기준)을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 125 mm
Duratech 캐스터 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 폴리아미드 소재로 제작된 산업용 휠입니다. 허브 길이는 48.4mm이며, 축 구멍 직경은 12mm로 설계되어 있습니다. 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질을 사용하고 롤러 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 하중 용량은 정적 하중 600kg, 동적 하중 300kg(속도 4km/h 기준)으로 높은 내구성과 안정성을 제공하여 다양한 산업 환경에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.
휠 100 mm
Duratech silent 캐스터 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 36mm, 허브 길이 44mm, 축 구멍 직경 12mm의 치수를 가지고 있습니다. 이 휠은 댐핑, 하이브리드 소재 본체와 폴리아미드 트레드 소재로 제작되어 롤러 베어링을 채용하고 있습니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동적 하중 160kg, 정적 하중 320kg을 지원하여 산업용 이동 장비에 적합한 성능을 제공합니다.
휠 100 mm
Duratech silent 캐스터 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 36mm, 허브 길이 45mm의 치수를 가지며, 축 구멍 직경은 8.4mm입니다. 본 제품은 폴리아미드 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재질로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링과 감쇠 기능을 탑재하고 있습니다. 하중 용량은 정적 하중 500kg, 동적 하중 250kg(속도 4km/h 기준)으로 설계되어 산업용 캐스터 응용 분야에서 우수한 성능과 내구성을 제공합니다.
휠 125 mm
Duratech silent 캐스터 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 정밀한 치수를 가지며, 허브 길이는 45mm, 축 구멍 직경은 8.4mm로 설계되었습니다. 본 제품은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하여 제작되었으며, 정밀 볼 베어링과 감쇠 기능을 탑재하고 있습니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동적 하중 300kg, 정적 하중 600kg을 지원하여 산업용 애플리케이션에서 우수한 성능을 제공합니다.
휠 250 mm
Duratech 캐스터 휠은 직경 250mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 60mm, 축 구멍 직경 40mm의 치수를 가지고 있습니다. 이 휠은 폴리아미드, 초무거움 소재로 제작된 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재질을 사용하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 하중 용량은 정적 하중 8400kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h 속도에서 4200kg, 6km/h 속도에서 3500kg까지 견딜 수 있어 산업용 중장비 운반에 적합한 고성능 캐스터 휠입니다.
휠 150 mm
Duratech 캐스터용 휠은 직경 150mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 60mm, 축 구멍 직경 20mm의 치수를 가지고 있습니다. 본 제품은 정적 하중 용량 1600kg을 지원하며, 동적 하중 용량은 속도 4km/h에서 960kg, 속도 6km/h에서 800kg입니다. 휠 본체는 폴리아미드 무거움 소재로 제작되었으며, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질을 사용하고 정밀 볼 베어링이 적용되어 우수한 내구성과 회전 성능을 제공합니다.
휠 100 mm
Duratech 캐스터용 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 60mm, 축 구멍 직경 20mm의 치수를 가지고 있습니다. 본 제품은 정적 하중 용량 1200kg을 지원하며, 동적 하중 용량은 속도 4km/h에서 720kg, 속도 6km/h에서 600kg입니다. 휠 본체는 폴리아미드 무거움 소재로 제작되었으며, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질을 사용합니다. 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전 성능을 제공합니다.
휠 160 mm
Duratech 캐스터용 휠은 직경 160mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 60mm, 축 구멍 직경 20mm의 치수를 가지며, 폴리아미드 무거움 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재질, 정밀 볼 베어링을 적용하였습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 1020kg, 6km/h에서 850kg이며, 정적 하중 용량은 1700kg입니다.
휠 100 mm
Duratech 캐스터 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 60mm, 축 구멍 직경 20mm의 치수를 가지며, 폴리아미드 초무거움 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재질로 제작되었습니다. 정밀 볼 베어링을 적용하여 우수한 회전 성능을 제공하며, 정적 하중 용량은 2800kg이고, 동적 하중 용량은 4km/h에서 1680kg, 6km/h에서 1400kg을 지원합니다.
휠 125 mm
Duratech 캐스터용 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 60mm, 축 구멍 직경 20mm의 치수를 가지며, 폴리아미드 초무거움 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재질, 정밀 볼 베어링을 적용하였습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 2,040kg, 6km/h에서 1,700kg이며, 정적 하중 용량은 3,400kg입니다.
휠 150 mm
Duratech 캐스터 휠은 직경 150mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 60mm, 축 구멍 직경 30mm의 치수를 가지고 있습니다. 본 제품은 폴리아미드, 초무거움 소재로 제작된 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재질을 사용하며, 정밀 볼 베어링이 적용되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 4200kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h 속도에서 2520kg, 6km/h 속도에서 2100kg까지 견딜 수 있어 산업용 중장비 운반에 최적화된 성능을 제공합니다.
휠 160 mm
Duratech 캐스터용 휠은 직경 160mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 60mm, 축 구멍 직경 30mm의 치수를 가지고 있습니다. 본 제품은 폴리아미드, 초무거움 소재로 제작된 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재질, 정밀 볼 베어링을 적용하여 우수한 내구성을 제공합니다. 하중 용량은 정적 하중 4,500kg이며, 동적 하중의 경우 4km/h에서 2,700kg, 6km/h에서 2,250kg을 지원하여 다양한 산업용 운반 장비에 적합한 고성능 휠입니다.
휠 200 mm
Duratech 캐스터용 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 60mm, 축 구멍 직경 35mm의 치수를 가지며, 폴리아미드 초무거움 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재질, 정밀 볼 베어링을 적용하였습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 3,360kg, 6km/h에서 2,800kg이며, 정적 하중 용량은 5,600kg입니다.
휠 250 mm
Duratech 캐스터 휠은 직경 250mm, 트레드 폭 50mm의 산업용 휠로서 허브 길이 60mm, 축 구멍 직경 25mm의 치수를 가지고 있습니다. 본 제품은 폴리아미드, 무거움 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재질로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 우수한 회전 성능을 제공합니다. 하중 용량은 정적 하중 2200kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 속도 4km/h에서 1320kg, 속도 6km/h에서 1100kg의 하중을 안전하게 견딜 수 있어 다양한 산업 환경에서 신뢰성 있는 성능을 발휘합니다.
휠 200 mm
Duratech 캐스터용 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 정밀한 치수를 가지며, 축 구멍 직경은 25mm, 허브 길이는 60mm로 설계되었습니다. 본 제품은 폴리아미드, 무거움 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재질을 사용하여 내구성을 확보하였으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 하중 용량은 정적 하중 1600kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h에서 1200kg, 6km/h에서 1000kg의 성능을 제공하여 다양한 산업용 애플리케이션에 적합합니다.
자주 묻는 질문
나일론 휠의 장점
TENTE 나일론 휠은 강도, 내구성 및 우수한 롤링 성능을 결합하여 까다로운 이동성 요구 사항을 위한 신뢰할 수 있는 솔루션입니다.나일론 휠은 특히 경량 구조, 높은 하중 용량, 내화학성, 습기 및 마모에 대한 내성으로 인해 가장 열악한 조건에서도 일관된 성능을 보장합니다.나일론 휠이 개별 사용 사례에 적합한지 여부를 결정할 때는 최적의 이동성 솔루션을 달성하기 위해 바닥 상태, 적재 용량 요구 사항, 휠 크기 및 사용되는 캐스터 하우징 유형과 같은 요소를 고려해야 합니다.
TENTE 나일론 캐스터 휠은 다음과 같은 몇 가지 주요 이점을 제공합니다.
높은 하중 용량 및 낮은 회전 저항 — 나일론 휠은 단단하고 고른 표면에서 부드럽고 효율적인 롤링 성능을 유지하면서 무거운 하중을 처리하도록 설계되었습니다.회전 저항이 낮기 때문에 부드럽고 내구성이 뛰어난 바닥재가 있는 환경에서 제품을 쉽게 운반하는 데 이상적입니다.
내화학성 및 내습성 — 다공성이 없고 견고한 소재 특성 덕분에 나일론 휠은 화학 물질, 오일, 그리스 및 습기에 강합니다.까다로운 환경에서 최적의 성능을 보장하려면 적절한 캐스터 하우징과 함께 사용하여 부식 및 외부 영향으로부터 완벽하게 보호해야 합니다.
높은 내구성과 낮은 유지보수 — 집중적인 사용을 견딜 수 있도록 제작된 나일론 휠은 마모, 마모 및 변형에 대한 뛰어난 저항력을 제공합니다.수명이 길기 때문에 교체 필요성이 줄어들고 전반적인 유지 보수가 줄어들어 비용 효율적이고 안정적인 모빌리티 솔루션이 보장됩니다.
나일론 휠의 종류
TENTE 나일론 휠은 다양한 디자인, 크기 및 적재 용량으로 제공되므로 특정 이동성 요구 사항에 맞는 이상적인 솔루션을 선택할 수 있습니다.당사의 포트폴리오는 경량 애플리케이션을 위한 소형 휠부터 까다로운 환경에서 극심한 하중을 처리하도록 설계된 고강도 나일론 캐스터 휠에 이르기까지 다양합니다.나일론의 소재 특성은 롤링 성능과 내마모성에 크게 기여하지만 캐스터 하우징의 선택도 마찬가지로 중요합니다.또한 하우징은 모빌리티 솔루션의 전체 적재 용량, 안정성 및 내구성을 결정합니다.휠과 하우징의 적절한 조합을 선택하면 원활한 작동, 안전 및 오래 지속되는 성능을 보장할 수 있습니다.다음은 자주 검색되는 나일론 휠 유형 중 일부입니다.
헤비 듀티 나일론 캐스터 휠
강도, 치수 안정성 및 높은 하중 용량을 우선시하도록 설계된 견고한 나일론 캐스터 휠은 하중 시 변형을 최소화하면서 단단하고 고른 바닥에서도 효율적으로 굴릴 수 있습니다.안정적이고 예측 가능한 조향과 긴 서비스 간격이 중요한 까다로운 산업 용도에 적합합니다.강화 하우징과 함께 사용하면 최대 부하 잠재력을 발휘하고 연속 작업 시 안정성을 높일 수 있으며, 정밀 볼 베어링은 낮은 푸시/풀 힘과 안정적인 성능을 유지하는 데 도움이 됩니다.우리가 제공하는 제품 중 MOP 휠이 대표적인 예입니다.이 휠은 매우 무거운 TENTE Duratech 폴리아미드와 정밀 볼 베어링을 결합합니다.휠 직경 75mm에서 최대 400mm까지 사용할 수 있으며, 최대 구성에서는 최대 15.000kg의 정적 하중 용량을 제공합니다.MOP 휠은 예를 들어 Omikron 트윈 캐스터에 일반적으로 사용됩니다. Omikron 트윈 캐스터는 이러한 견고한 나일론 휠과 견고한 주철 트윈 휠 하우징을 결합합니다.
소형 나일론 휠
소형 설치와 타이트한 조작에 적합하도록 설계된 소형 나일론 휠은 회전 저항이 낮고 포지셔닝이 정확하며 전체 높이를 최소화하는 데 중점을 둡니다.매끄러운 바닥에서 정확하고 예측 가능한 핸들링을 제공하며 설치 공간과 기동성이 중요한 경량 및 중형 작업에 이상적입니다.경량 하우징과 함께 사용하면 민첩성이 향상됩니다. 동일한 공간 제약 내에서 더 높은 허용 하중이 필요한 경우 제어에 영향을 주지 않으면서 강화 하우징을 선택하십시오.당사 제품군의 대표적인 제품 라인 중 하나는 UOO 휠입니다.이 소형 나일론 휠은 휠 직경 50mm의 작은 크기로 제공되며 폴리아미드 휠 바디와 트레드를 플레인 베어링과 결합합니다.예를 들어 TENTE UOO 휠은 강철 시트 싱글 또는 트윈 휠 하우징을 사용하고 다양한 장착 및 잠금 옵션을 제공하는 Agila 또는 Agila 트윈 캐스터에 일반적으로 사용됩니다.나일론 캐스터 휠을 사용하는 이러한 캐스터는 전체 높이가 작기 때문에 설치 공간이 제한된 용도에 이상적입니다.
나일론 휠의 적용 분야
나일론 휠은 기계적 강도, 치수 안정성 및 세척성으로 인해 여러 분야에서 사용됩니다.특정 용도에 대한 적합성은 휠 크기, 바닥 상태 및 선택한 캐스터 하우징 유형과 같은 요인에 따라 달라집니다.산업용 나일론 휠은 예를 들어 전문 청소 카트, 기계 및 작업장 장비, 대형 운송 솔루션 등에 사용됩니다.모바일 및 상업용 환경에서 나일론 휠은 예를 들어 롤 케이지, 돌리 및 기타 소매 물류 관련 애플리케이션에 통합됩니다.TENTE 나일론 휠과 캐스터 하우징의 적절한 조합을 선택하면 전문 청소 카트와 같이 위생이 중요한 용도부터 대형 산업 및 모바일 사용 사례에 이르기까지 안정적으로 작동하도록 TENTE 나일론 휠을 구성할 수 있습니다.