휠 200 mm
Duratech
EAN:
4031582485356
제품 번호:
UOD200x50-Ø20 LM58 TFR
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 저마모 바퀴
Duratech 휠은 캐스터에 사용되는 고성능 휠로, 폴리아미드 재질의 본체에 휠 차체와 동일한 재질의 50mm 너비 트레드를 갖추고 있습니다. 이 휠은 200mm의 외경을 가지며, 58mm 길이의 허브와 20mm 구멍 직경의 액...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Duratech 휠은 캐스터에 사용되는 고성능 휠로, 폴리아미드 재질의 본체에 휠 차체와 동일한 재질의 50mm 너비 트레드를 갖추고 있습니다. 이 휠은 200mm의 외경을 가지며, 58mm 길이의 허브와 20mm 구멍 직경의 액슬을 특징으로 합니다. 롤러 베어링과 스테인리스 재질로 구성된 베어링 시스템을 탑재하여 우수한 내구성을 제공합니다. 정적 하중 용량은 800kg이며, 시속 4km에서의 동적 하중 용량은 400kg입니다. 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴