메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Duratech silent 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 100mm의 외경과 36mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 44mm이며, 액슬 구멍의 지름은 12mm입니다. 이 휠은 폴리아미드 재질의 트레드와 댐핑 하이브리드 소재로 제작된 바디를 특징으로 하며, 롤러 베어링을 장착하여 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 320kg이고, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 160kg으로 설정되어 있어 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
HUR 100x36-Ø12 HL44 tyre-black
EAN
4031582319637
S4 자재 번호
199033610
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
160 kg
정지 중 하중용량
320 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.4 kg
제품명
Duratech silent
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
댐핑, 하이브리드 소재
트레드 재질
폴리아미드
차축 홀 직경
12 mm
허브 길이
44 mm
트레드 폭
36 mm
직경
100 mm
차체 너비
36 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
롤러 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료