메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Duratech silent 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 125mm의 외경과 40mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 45mm이며, 액슬 구멍의 지름은 8.4mm입니다. 본체는 폴리아미드 재질로 제조되었고, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 이루어져 있어 내구성과 일관된 성능을 보장합니다. 정밀 볼 베어링과 감쇠 기능이 장착되어 있어 부드러운 회전과 소음 감소를 제공합니다. 정적 하중 용량은 600kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 300kg입니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 환경에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
UOT 125x40-Ø8,4 HL45
EAN
4031582338058
S4 자재 번호
199033628
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
300 kg
정지 중 하중용량
600 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-30 °C
전체 체중
0.38 kg
제품명
Duratech silent
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
8.4 mm
허브 길이
45 mm
트레드 폭
40 mm
직경
125 mm
차체 너비
40 mm
베어링
정밀 볼 베어링 , 감쇠
휠 색상
내추럴 화이트
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴