메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Duratech 휠은 캐스터에 사용되는 고성능 휠로, 폴리아미드 재질의 본체에 휠 차체와 동일한 재질의 43mm 너비 트레드를 갖추고 있습니다. 이 휠은 125mm의 외경을 가지며, 58mm 길이의 허브와 20mm 구멍 직경의 액슬을 특징으로 합니다. 롤러 베어링과 스테인리스 재질로 구성된 베어링 시스템을 탑재하여 우수한 내구성을 제공합니다. 정적 하중 용량은 700kg이며, 시속 4km에서의 동적 하중 용량은 350kg입니다. 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
UOD125x43-Ø20 LM58 TFR
EAN
4031582485332
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
350 kg
정지 중 하중용량
700 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-25 °C
전체 체중
0.57 kg
제품명
Duratech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
58 mm
트레드 폭
43 mm
직경
125 mm
베어링
롤러 베어링 , 스테인리스
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴