메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Duratech silent 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 폴리아미드 재질의 휠 차체와 동일한 재질의 트레드를 갖추고 있습니다. 본 제품은 100mm의 외경과 36mm의 트레드 폭을 특징으로 하며, 허브 길이는 45mm이고 액슬 구멍의 지름은 8.4mm입니다. 정밀 볼 베어링과 감쇠 기능이 통합되어 있어 부드러운 회전과 소음 감소를 제공합니다. 정적 하중 용량은 500kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 250kg으로 설정되어 있습니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에서 안정적인 성능을 보장합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
UOT 100x36-Ø8,4 HL45
EAN
4031582338041
S4 자재 번호
199033627
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
250 kg
정지 중 하중용량
500 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-30 °C
전체 체중
0.3 kg
제품명
Duratech silent
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
8.4 mm
허브 길이
45 mm
트레드 폭
36 mm
직경
100 mm
차체 너비
36 mm
베어링
정밀 볼 베어링 , 감쇠
휠 색상
내추럴 화이트
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴