- ホーム
- キャスター・車輪
- 高品質キャスター
- トレッド材質別キャスター
-
ゴムキャスター
ゴムキャスター
自在キャスター 200 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は200mm、全高は240mmです。動荷重は4km/h時に450kg、6km/h時に360kgに対応し、静荷重は900kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されています。
固定キャスター 125 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングには耐久性に優れたスチール、超重量系材料を使用し、過酷な使用環境に対応します。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を実現します。ホイール直径は125mm、全高は164mmのコンパクト設計です。動荷重は4km/h時300kg、6km/h時560kg、静荷重は600kgの高い耐荷重性能を誇ります。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い産業分野での使用に最適化されており、重量物の搬送や精密な位置決めが要求される用途に対応します。
固定キャスター 160 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、超重量系材料を使用し、優れた耐久性と安定性を実現しています。ホイール本体はアルミニウム製で、トレッドには弾性タイヤ、黒、加硫処理が施されており、床面への優しい接触と優れたグリップ性能を提供します。精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズな回転と長寿命を確保しています。ホイール直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。動荷重は速度4km/h時に350kg、速度6km/h時に280kgまで対応し、静荷重は700kgまで支持可能です。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に適用されています。
固定キャスター 200 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、超重量系材料を使用し、優れた耐久性と安定性を実現しています。ホイールは直径200mmで、アルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は240mmの設計となっています。荷重性能は、静的荷重900kg、動的荷重は速度4km/h時に450kg、速度6km/h時に360kgに対応します。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、重量物の搬送が求められる幅広い産業分野での使用に適しています。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Zetaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、超重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は164mmです。動荷重は4km/h時に300kg、6km/h時に240kgに対応し、静荷重は600kgまで支持可能です。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、重量物の移動と精密な位置決めを実現します。
トータルロック付き自在キャスター 160 mm
Zeta トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、超重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを装備しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は160mm、全高は200mmです。動的荷重容量は4km/h時に350kg、6km/h時に280kg、静的荷重容量は700kgを実現します。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適です。
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
Zeta トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、超重量系材質で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを装備しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は200mm、全高は240mmの寸法仕様となっています。動的荷重容量は4km/h時に450kg、6km/h時に360kgに対応し、静的荷重容量は900kgまで支持可能です。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されています。
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
Zetaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径200mm、全高240mmの設計で、静的荷重容量900kg、動的荷重容量は4km/h時450kg、6km/h時360kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されています。
トータルロック付き自在キャスター 160 mm
Zetaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、超重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを採用しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は160mm、全高は200mmです。動的荷重容量は4km/h時に350kg、6km/h時に280kg、静的荷重容量は700kgを実現します。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適です。
固定キャスター 160 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、超重量系材料を使用し、高い耐久性を実現しています。ホイールは直径160mmで、アルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載しています。全高は200mmの設計となっています。動荷重は速度4km/h時に350kg、速度6km/h時に280kgまで対応し、静荷重は700kgの高い負荷能力を持ちます。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、幅広い産業分野での使用に適した高性能キャスターです。
自在キャスター 200 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径200mmの設計となっています。全高240mmのコンパクトな寸法でありながら、静的荷重容量1000kg、動的荷重容量は4km/h時500kg、6km/h時400kgの高い耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
固定キャスター 200 mm
Zeta固定キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、スチール、超重量系ハウジングにより堅牢な構造を実現しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載しており、直径200mmの仕様となっています。全高は240mmで、動荷重は4km/h時に450kg、6km/h時に360kgに対応し、静荷重は900kgまで支持可能です。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しており、重量物の移動や精密な位置決めが要求される用途に最適な性能を提供します。
自在キャスター 160 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は160mm、全高は200mmです。動荷重は4km/h時350kg、6km/h時280kg、静荷重は700kgの耐荷重性能を有します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、高負荷環境での信頼性の高い移動ソリューションを提供します。
自在キャスター 125 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は125mm、全高は164mmです。動荷重は4km/h時に300kg、6km/h時に240kg、静荷重は600kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適です。
自在キャスター 250 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのボールレース強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径250mmの設計となっています。全高は290mmです。荷重性能は静荷重1000kg、動荷重は4km/h時500kg、6km/h時400kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、高負荷環境での確実な移動性能を提供します。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Zetaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径125mm、全高164mmの設計で、静的荷重容量600kg、動的荷重容量は4km/h時300kg、6km/h時240kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、高負荷環境での確実な移動と位置固定を実現します。
トータルロック付き自在キャスター 250 mm
Zetaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は250mm、全高は290mmの設計です。動荷重は速度4km/h時に500kg、速度6km/h時に400kgに対応し、静荷重は1000kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されています。
固定キャスター 125 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、超重量系材料を使用し、高い耐久性を実現しています。ホイールは直径125mmで、アルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載しています。全高は164mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が4km/h時300kg、6km/h時240kg、静荷重600kgに対応します。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に適用可能で、重量物の搬送や精密な移動作業において優れた性能を発揮します。
固定キャスター 250 mm
Zeta固定キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、スチール、超重量系ハウジングにより優れた耐久性を実現しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載しており、直径250mmの設計となっています。全高290mmのコンパクトな構造でありながら、静荷重1000kg、動荷重は4km/h時500kg、6km/h時400kgの高い負荷能力を誇ります。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い産業分野での使用に最適化されており、重量物の移動や精密な位置決めが要求される用途において信頼性の高いパフォーマンスを提供します。
自在キャスター 100 mm
Agila自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールは、シートスチール製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングのトレッド材を組み合わせ、コーンボールベアリングを内蔵しており、直径100mmの設計となっています。全高は138mmのコンパクトな寸法です。荷重仕様は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護・業務用途に最適化された製品です。
自在キャスター 125 mm
Agila自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールは、シートスチール製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングのトレッド材を組み合わせ、コーンボールベアリングを内蔵しており、直径125mmの設計となっています。全高は163mmで、コンパクトな構造を実現しています。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを誇ります。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する信頼性の高いキャスターです。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agilaトータルロック付き自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。ホイール本体はシートスチール製で、硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを使用し、コーンボールベアリングによる滑らかな回転を実現します。ホイール直径は125mm、全高は163mmの設計となっています。荷重性能は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを誇ります。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する信頼性の高いキャスターです。
自在キャスター 75 mm
Agila自在キャスターは、合成エキスパンダー、丸型の取付金具を採用しており、ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールはシートスチール製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングのトレッド材を使用し、コーンボールベアリングを内蔵、直径75mmです。全高は103mmの寸法仕様となっています。荷重性能は動荷重55kg(速度3km/h時)、静荷重110kgです。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用されます。
自在キャスター 75 mm
Agila自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダー、角型の取付金具を採用しており、ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールはシートスチール製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングのトレッド材を使用し、コーンボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は103mmです。荷重性能は、動荷重が3km/h時に55kg、静荷重が110kgとなっています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用されます。
よくある質問
ラバーキャスターの利点
ゴムキャスターは広く使用されているモビリティソリューションであり、日常の用途で信頼性の高い転がり性能を発揮します。これらのキャスターは、その汎用性、床からの保護、ゴム製トレッドによる安全なトラクションが高く評価されています。家具、小売店、産業用輸送機器によく使用されるゴム製キャスターは、耐久性を損なうことなく信頼性の高い可動性を実現します。さまざまなサイズ、ハウジングの材質、取り付けオプションが用意されているため、さまざまなニーズに合わせて調整できます。
TENTEラバーキャスターにはさまざまな利点があります。
床の保護-柔らかいゴム製のキャスターは、傷や跡がつくリスクを最小限に抑え、優れた床保護効果を発揮します。木材、ラミネート、タイルなどの敏感な屋内の表面に最適です。
転がり効率 — 硬質ゴムキャスターは、荷重がかかってもあまり圧縮されないしっかりした踏み板を備えているため、転がり抵抗が最小限に抑えられます。簡単に転がり始め、少ない労力で動きを維持できるため、長距離や頻繁な輸送作業に非常に効率的です。
ノイズリダクション-柔らかいゴム製のキャスターは、振動を抑え、ローリングノイズを減らすのに役立つため、低騒音レベルが重要なオフィス、病院、または小売店環境に適しています。
高い負荷容量と耐久性-硬質ゴム製ホイールは、重い重量下での摩耗や変形に対してより耐性があるため、耐荷重用途に優れています。
衝撃吸収-柔らかいゴム製のキャスターは自然なクッション性があり、小さな衝撃を吸収し、輸送中のデリケートな商品や機器を保護します。
ラバーキャスターの種類
ゴムキャスターは、工業用、医療用、家具用のさまざまな要件を満たす幅広い設計でご利用いただけます。各タイプは、スムーズで床に優しい動きから、衝撃吸収性、耐久性、簡単な操作まで、特定の利点を提供するように開発されています。以下は、最も一般的なタイプのラバーキャスターとその主な利点の一部です。
ソフトラバーキャスター
柔らかいゴム製のキャスターは、衝撃吸収、振動減衰、床保護に優れ、静かで快適な移動を実現します。荷重と床の両方を保護するのに役立ちます。これは、デリケートな表面や繊細な機器がある環境では特に重要です。当社のTentePrene Soft (熱可塑性ゴム) はこれらの特性を強化し、快適さと手入れが求められる場所でもスムーズで床に優しい動きを実現します。これらの利点により、ソフトラバーキャスターは、スムーズで静かな操作が重視されるベッドサイドテーブル、薬用カート、店舗の備品やディスプレイなどの用途に特に適しています。
硬質ゴムキャスター
硬質ゴムキャスターは、高い耐久性と低い転がり抵抗を実現し、重機を最小限の労力で移動でき、長期的な信頼性も確保できます。摩耗や変形に強く、厳しい作業環境でも一貫した性能を発揮します。TentePrene Standardや伸縮性ゴムなどのオプションを備えたこれらのキャスターは、作業台、ツールキャビネット、生産およびプラットフォームトロリーなどの用途に最適で、オペレーターの負担を最小限に抑えながら、滑らかな工業用床での効率的な移動を可能にします。
ヘビーデューティーラバーキャスター
頑丈なゴム製キャスターは、優れた強度、安定性、長寿命を実現し、重い荷物を安全かつ効率的に移動させるのに理想的です。頑丈な設計により、高い応力下でも確実なトラクションと信頼性の高い転がりが保証されます。これらの利点により、生産台車やプラットフォーム台車、ロールパレットや台車、重いAGVシステムなど、連続使用や重い荷物の取り扱いが必要な用途に最適です。頑丈なゴム製キャスターの一例として、当社のKappaがあります。伸縮性のあるタイヤまたはソリッドラバーホイールが特徴で、キャスターあたり最大600kgの耐荷重が可能です。
小型ゴムキャスター
小さなゴム製キャスターは、軽い家具や備品を簡単に移動できるように設計されています。跡を残さずにスムーズかつ優しく床に転がるので、必要なときにいつでもアプリケーションを再配置できます。オフィス家具、メディアユニット、デザイナーアイテムに最適で、実用的な可動性と控えめな外観を兼ね備え、どんな環境にもシームレスに溶け込みます。
ラバーキャスターの適用分野
ゴムキャスターは、信頼性の高い可動性、衝撃吸収性、静かなローリング、床保護が必要な場所で広く使用されています。その汎用性により、工業、物流、医療、家具の用途に適しており、軽量用途と重荷重用途の両方をサポートします。産業および物流環境では、ゴム製キャスターは生産台車やプラットフォーム台車、ロールパレットや台車、AGVシステム、作業台などの用途に使用されます。連続使用でも信頼性の高い圧延性能を発揮し、材料や工具の移動をより安全かつ効率的にします。医療現場では、ベッドサイドテーブル、薬剤用カート、キャスター付きコンピューターなどに取り付けるなど、優しく回転させ清潔な操作が不可欠です。そのスムーズな動きにより、スタッフは敏感な床を傷つけることなく静かに機器を操作できます。家具や小売用途では、オフィス家具、メディア家具、店舗備品、ディスプレイユニットなどにゴム製キャスターが使用されています。家具を簡単に再配置でき、デリケートな表面を傷や跡から保護し、実用性と美観の両方を保証します。