Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila totálfékes görgő csap szorítógyűrűvel, peremmel típusú felszerelést alkalmaz a biztonságos rögzítéshez. A görgő háza acéllemez, közepes anyagból készült, kétsoros golyó forgócsapágyazással rendelkezik a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék teste polipropilén alapanyagból, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással van ellátva, átmérője 75 mm. A görgő összmagassága 103 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 75 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 150 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2477PJO075B10-11x31
EAN
4031582403770
S4-anyagszám
990004458
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
43 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
75 kg
Statikus teherbírás
150 kg
Összsúly
103 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,3 kg
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csap szorítógyűrűvel, peremmel
Szár átmérője
11 mm
Szár hossza
31 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
43 mm
Körbeforgás
160 mm
Ellensúlyoz
24 mm
Körbeforgás
80 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
25 mm
Átmérő
75 mm
Test szélessége
25 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
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
Változatos rögzítési lehetőségek
Különböző szerelési méretek széleskörű alkalmazásokhoz
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
Gyors összeszerelés
Gyorsabb összeszerelés dugaszolható csatlakozókkal
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Aljzat
R40-18x18 / 11

Az Aljzat típusú tartozék szintetikus foglalattal és négyzetes kialakítással rendelkezik, amely 18 mm átmérőjű csavarral rögzíthető. Az eszköz teljes magassága 36 mm, súlya mindössze 0,01 kg, így könnyű és kompakt megoldást nyújt. Statikus terhelhetősége 80 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 40 kg 3 km/h sebességnél. A tartózék kerekes bútor alkatrészeihez tervezett, megbízható és tartós használatot biztosít.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tartozék
Aljzat
Kunststoff Huelse R20-14/11

Az Aljzat típusú tartozék szintetikus foglalattal, kerek kialakítással készült, amely görgőkhöz való felszerelésre alkalmas. Az eszköz teljes magassága 36 mm, és 14 mm átmérőjű csavarral rögzíthető. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitás jellemzi, amely utóbbi 3 km/h sebességnél érvényes. A tartozék tömege 0 kg, így könnyű és praktikus megoldást nyújt görgőrendszerek kiegészítésére.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tartozék
Aljzat
Kunststoff Huelse R20-15/11

Az Aljzat típusú tartozék szintetikus foglalattal, kerek kialakítással rendelkezik, amely kerékpárokhoz tervezett kiegészítő alkatrész. Az eszköz teljes magassága 36 mm, és 15 mm átmérőjű csavarral szerelhető fel. Statikus terhelhetősége 80 kg, míg dinamikus terhelhetősége 40 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes. A termék tömege 0 kg, így könnyű és könnyen kezelhető megoldást nyújt a kerékpárok rögzítéséhez és stabilizálásához.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tartozék
Aljzat
Kunststoff Huelse R20-16/11

Az Aljzat típusú tartozék szintetikus foglalattal, kerek kialakítással készült, amely kerékpályához való rögzítésre szolgál. Az eszköz teljes magassága 36 mm, és 16 mm átmérőjű csavarral szerelhető fel. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitás jellemzi, amely utóbbi 3 km/h sebességnél érvényes. A tartozék tömege 0 kg, így könnyű és könnyen kezelhető megoldást nyújt kerékpálya-rendszerekhez.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tartozék
Aljzat
Kunststoff Huelse R20-17/11

Az Aljzat típusú tartozék szintetikus foglalattal, kerek kialakítással készült, amely kerékhez való rögzítéshez szükséges alkatrész. Az eszköz teljes magassága 36 mm, a rögzítéshez szükséges csavar átmérője 17 mm. A terméket 80 kg statikus terhelhetőség jellemzi, míg dinamikus terhelés esetén 40 kg kapacitás érhető el 3 km/h sebességnél. Az aljzat tömege 0 kg, így könnyű szerelésű és szállítható megoldást biztosít kerékrendszerek kiegészítéséhez.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tartozék
Aljzat
Kunststoff Huelse R20-19/11

Az Aljzat típusú tartozék szintetikus foglalattal, kerek kialakítással készült, amely kerékhez való rögzítéshez szükséges alkatrész. A termék teljes magassága 36 mm, és 19 mm átmérőjű csavarral szerelhető fel. Statikus terhelhetősége 80 kg, míg dinamikus terhelhetősége 40 kg 3 km/h sebességnél. A tartozék össztömege mindössze 0,01 kg, így könnyű és praktikus megoldást nyújt kerékrendszerek kiegészítésére.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tartozék
Aljzat
Kunststoff Huelse R20-22/11

Az Aljzat típusú tartozék szintetikus foglalattal, kerek kialakítással készült, amely kerékhez való rögzítéshez szükséges alkatrész. A termék teljes magassága 36 mm, és 22 mm átmérőjű csavarral szerelhető fel. Statikus terhelhetősége 80 kg, míg dinamikus terhelhetősége 40 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes. A tartozék súlya mindössze 0,01 kg, így könnyű és praktikus megoldást nyújt kerékrendszerek kiegészítéséhez.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tartozék
Aljzat
Kunststoff Huelse R20-23/11

Az Aljzat típusú tartozék szintetikus foglalattal, kerek kialakítással készült, amely kerékhez való rögzítéshez szükséges alkatrész. A termék teljes magassága 36 mm, és 23 mm átmérőjű csavarral szerelhető fel. Statikus terhelhetősége 80 kg, míg dinamikus terhelhetősége 40 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes. A tartozék súlya mindössze 0,01 kg, így könnyű és praktikus megoldást nyújt kerékrendszerek kiegészítéséhez.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tartozék
Aljzat
Kunststoff Huelse R40-16/11

Az Aljzat típusú tartozék szintetikus foglalattal és négyzetes kialakítással rendelkezik, amely 16 mm átmérőjű csavarral szerelhető fel. Az eszköz teljes magassága 36 mm, statikus terhelhetősége 80 kg, míg dinamikus terhelhetősége 40 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes. A termék tömege 0 kg, így könnyű és praktikus megoldást nyújt a görgőkhöz való rögzítéshez.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tartozék
Aljzat
Kunststoff Huelse R40-17/11

Az Aljzat típusú tartozék szintetikus foglalattal és négyzetes kialakítással rendelkezik, amely 17 mm átmérőjű csavarral szerelhető. A termék teljes magassága 36 mm, súlya mindössze 0,01 kg. Statikus terhelhetősége 80 kg, míg dinamikus terhelhetősége 40 kg 3 km/h sebességnél. Ez a kiegészítő alkatrész ideális választás görgők és kerekek rögzítéséhez, megbízható teljesítményt nyújtva különféle ipari alkalmazásokban.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tartozék
Aljzat
Kunststoff Huelse R40-21/11

Az Aljzat típusú tartozék szintetikus foglalattal és négyzetes kialakítással rendelkezik, amely 21 mm átmérőjű csavarral szerelhető fel. Az eszköz teljes magassága 36 mm, súlya mindössze 0,01 kg, így könnyű és kompakt megoldást nyújt. Statikus terhelhetősége 80 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 40 kg 3 km/h sebességnél. A tartózék kiváló választás görgőkhöz, ahol megbízható rögzítés és hosszú élettartam szükséges.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tartozék
Aljzat
Kunststoff Huelse R40-22/11

Az Aljzat típusú tartozék szintetikus foglalattal és négyzetes kialakítással rendelkezik, amely 22 mm átmérőjű csavarral szerelhető. Az eszköz teljes magassága 36 mm, tömege mindössze 0,01 kg, így könnyű és kompakt megoldást nyújt. Statikus terhelhetősége 80 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 40 kg 3 km/h sebességnél. Ez a kiegészítő termék ideális választás görgőkhöz, ahol megbízható és tartós rögzítésre van szükség.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tartozék
Aljzat
Kunststoff Huelse R40-23/11

Az Aljzat típusú tartozék szintetikus foglalattal és négyzetes kialakítással rendelkezik, amely 23 mm átmérőjű csaphoz csatlakoztatható. Az eszköz teljes magassága 36 mm, súlya mindössze 0,01 kg, így könnyű és kompakt megoldást nyújt. Statikus terhelhetősége 80 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 40 kg 3 km/h sebességnél. A szintetikus anyag biztosítja a tartósságot és a korróziós ellenállást, így az aljzat megbízható kiegészítője a görgőrendszereknek.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tartozék
Aljzat
Kunststoff Huelse R40-26/11

Az Aljzat típusú tartozék szintetikus foglalattal és négyzetes kialakítással rendelkezik, amely 26 mm átmérőjű csavarral szerelhető fel. Az eszköz teljes magassága 36 mm, súlya mindössze 0,01 kg, így könnyű és kompakt megoldást nyújt. Statikus terhelhetősége 80 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 40 kg 3 km/h sebességnél. Ez a kiegészítő termék ideális választás görgőkhöz, ahol megbízható és tartós rögzítésre van szükség.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tartozék
Aljzat
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

Az Aljzat típusú tartozék szintetikus foglalattal, kerek kialakítással készült, amely görgőkhöz való felszerelésre alkalmas. Az eszköz teljes magassága 36 mm, és 18 mm átmérőjű csavarral rögzíthető. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitás jellemzi, amely utóbbi 3 km/h sebességnél érvényes. A tartozék tömege 0 kg, így könnyű és praktikus megoldást nyújt görgőrendszerekhez.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 75 mm
Forgóvillás görgő 75 mm
Agila
2470PJO075B10-11x31

Az Agila forgóvillás görgő csap szorítógyűrűvel, peremmel típusú felszerelést alkalmaz a biztonságos rögzítéshez. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással rendelkezik a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel van kialakítva, siklócsapágyazást használ, átmérője 75 mm. A görgő összmagassága 103 mm. Terhelhetősége dinamikus körülmények között 75 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 120 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg