Totálfékes görgő 150 mm
Agila
EAN:
4031582327250
Termékszám:
2477UAP150R07-Ø19-21,5
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila totálfékes görgő szintetikus feszítő, kerek illesztéssel rendelkezik, amelynél kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Az Agila totálfékes görgő szintetikus feszítő, kerek illesztéssel rendelkezik, amelynél kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A házat közepes acéllemezből készítették, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste poliamidból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással szerelve. A kerék átmérője 150 mm, a görgő teljes magassága 188 mm. Dinamikus teherbírása 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 200 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Fogantyúkészlet
Különleges funkciók