Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila forgóvillás görgő szintetikus feszítő, kerek illesztéssel rendelkezik, amelynél kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A görgő háza acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással szerelve. A kerék átmérője 150 mm, a görgő teljes magassága 188 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2470UAP150R07-Ø19-21,5
EAN
4031582325751
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
188 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Tippek
Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt.
Szerelvény típusa
Szintetikus feszítő, kerek
Befeszítőcsap (minimális)
21,5 mm
Befeszítőcsap (minimális)
19 mm
Housing
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
240 mm
Ellensúlyoz
45 mm
Körbeforgás
120 mm
Wheel
A futófelület keménysége (D)
40 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
150 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Fogantyúkészlet
Tippek
Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt.
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

A Kiegészítő egy speciális görgő tartozék, amely expander illesztéssel rendelkezik a pontos és biztonságos rögzítéshez. Az illesztő átmérője 31 mm és 35 mm között állítható, így széles körű kompatibilitást biztosít különböző görgő rendszerekkel. A tartozék 0,14 kg tömegű, könnyű szerkezete miatt nem terheli meg jelentősen a görgő egységet, ugyanakkor tartós és megbízható működést garantál ipari alkalmazásokban.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

A Kiegészítő egy speciális görgő tartozék, amely expander illesztéssel rendelkezik a pontos és biztonságos rögzítéshez. Az illesztő átmérője 24 mm és 27 mm között állítható, így széles körű kompatibilitást biztosít különböző görgő rendszerekkel. A tartozék 0,13 kg tömegű, könnyű szerkezete miatt ideális ipari alkalmazásokhoz, ahol a precíz illeszkedés és a megbízható működés kritikus fontosságú a görgő rendszer optimális teljesítményéhez.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

A Kiegészítő egy speciális görgő tartozék, amely expander illesztéssel rendelkezik a pontos és biztonságos rögzítéshez. Az illesztő átmérője 27 mm és 30 mm között állítható, így széles körű kompatibilitást biztosít különböző görgőrendszerekkel. A tartozék 0,14 kg tömegű, könnyű szerkezete miatt nem befolyásolja jelentősen a görgő mozgási tulajdonságait, ugyanakkor tartós és megbízható működést garantál ipari alkalmazásokban.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

A Kiegészítő egy precíziós görgő tartozék, amely 0,12 kg tömegű és speciális expander illesztéssel rendelkezik. Az expander fitting átmérője 21,5 mm és 24 mm között állítható, így széles körű kompatibilitást biztosít különböző görgőrendszerekkel. Ez a megoldás lehetővé teszi a pontos illeszkedést és stabil rögzítést, miközben megbízható működést garantál ipari alkalmazásokban.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 150 mm
Totálfékes görgő 150 mm
Agila
2477UAP150R07-Ø19-21,5

Az Agila totálfékes görgő szintetikus feszítő, kerek illesztéssel rendelkezik, amelynél kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A házat közepes acéllemezből készítették, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste poliamidból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással szerelve. A kerék átmérője 150 mm, a görgő teljes magassága 188 mm. Dinamikus teherbírása 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 200 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 150 mm
Totálfékes görgő 150 mm
Agila
2477UAP150R07-Ø19-21,5

Az Agila totálfékes görgő szintetikus feszítő, kerek illesztéssel rendelkezik, amelynél kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A házat közepes acéllemezből készítették, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste poliamidból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással szerelve. A kerék átmérője 150 mm, a görgő teljes magassága 188 mm. Dinamikus teherbírása 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 200 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg