Termékcsalád
LEVINA

Gyors összeszerelés
Gyorsabb összeszerelés a könnyen dugaszolható szerelvényeknek köszönhetően.
Könnyű kormányzás
Dupla golyóscsapágyas forgófej.
Ergonomikus lábpedál
Könnyen hozzáférhető pedál és extra hosszú burkolat kézi működtetéshez.
Optimalizált kormányzás
Irányzár a jobb kormányzáshoz a kanyarokban, és egyenes vonalú vezetéshez hosszú távolságokban.
Felhasználóbarát színséma
Zöld kickstop pedál az irányzárhoz és piros kickstop pedál a teljes záráshoz.
Változatos szerelvény kínálat
Különböző méretű szerelvények széles választéka.
Igazolt vezetőképesség
Vezetőképes változat a felhasználók és az elektromos eszközök elektrosztatikus kisüléssel szembeni védelme érdekében.
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékrögzítés pedállal a kézi működtetéshez.
Rögzített állóhelyzet
Teljes zárás a kerék és a forgó ház egyidejű lezárásához.
Megbízható szkennelés
Antimágneses (teljesen fémmentes) kivitel biztonsági szkennerekhez és mágneses rezonancia tomográfiához.
Alacsony vibrációjú szállítás
Rugós töltésű szárszerelvények és extra lágy kerekek jó ütéscsillapító tulajdonságokkal.
Csavarodásmentes szerelvények
Irányzáras görgők csavarodás elleni védelme.
Színtársítás
A színek a termék dizájnjához igazíthatók.
Egyedi forma
Ház integrált szálvédővel.
Díjnyertes dizájn
Nemzetközi zsűrik rangos díjai által elismert kialakítás.
Ellenőrzött minőség
Az európai szabványoknak való megfelelést saját laboratóriumunkban teszteltük.
Vegyszerálló alkatrészek
Legtöbb tisztítószerre és vegyi anyagra nem érzékeny.
Állandó moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból készült.
Védőtömítés
Tömített csapágyakkal ellátott kerekek a vízpermet és szennyeződés elleni védelemként.
Törhetetlen felépítés
Különösen nagy ütéscsillapító képesség.
Szabványnak megfelelő változatok
Kereskedelmi konyhákban [DIN 18867 8. rész] és élelmiszeriparban [Lerpac-approval].
Különböző méretű szerelvények széles választéka
Különösen lágy kerékváltozatok a csendes munkakörnyezet érdekében.
Nyomot nem hagyó mozgás
Csökkentett kopású kerekek és alacsony tisztítási igény.
Nyomot nem hagyó üzemeltetés
Nem hagy nyomot a padlóval érintkezve hosszú állási periódusok alatt. Kezeletlen fa és természetes kő padlókhoz is használható.
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS és a REACH szabályozásainak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI).
Alacsony karbantartási igényű kerekek
Menetes védelem az akadálytalan működés és minimális tisztítási igény érdekében.
Sértetlen falak
Lökhárító a falak és a berendezések sérülésének elkerülésére.
Beszéljen velünk - szívesen tanácsot adunk Önnek
TENTE Magyarország Kft.
Hunyadi János út 162.
1117 Budapest
Magyarország
Phone: +36 1 203 0028
Fax: +36 1 204 0815
Email: info.hu@tente.com