Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!

Integral plus

Egy bevált kórházi és ápolási ágykerék fejlődése.

Integrál plusz

Görgő, amely minden mozdulatot ergonomikussá és könnyeddé tesz

Egy bevált kórházi és ápolási ágykerék fejlődése.

Több kényelem, kevesebb erőfeszítés – köszönhetően az optimalizált központi zárrendszernek
Az új Integral plus modellel a TENTE bemutatta a kórházak és ápolási intézmények számára bevált megoldás következő generációját. A görgő egyesíti az Integral sorozat összes kiváló minőségű tulajdonságát – most már könnyedebb, simább és különösen csendes reteszeléssel kiegészítve. Míg vizuálisan nem különbözik elődjétől, az átdolgozott központi reteszelő rendszer még simább kapcsolást és kiemelkedően kellemes kezelési élményt biztosít. A rendkívül alacsony működtetési erők kényelmes használatot tesznek lehetővé, míg a csendes mechanizmus hozzájárul egy nyugodt és kellemes munkakörnyezet megteremtéséhez.

Az Ön előnyei

Képgaléria kihagyása
KÉNYELEM ÉS ERGONÓMIA

Kivételesen könnyű és csendes kapcsolás

DIGITÁLIS INTEGRÁCIÓ

Kompatibilis a WeAssist™ rendszerrel

MUNKAFOLYAMAT-HATÉKONYSÁG

Központi rögzítésű görgős változatok a hatékonyabb munkafolyamatokhoz

BIZTONSÁG ÉS VEZÉRLÉS

Több kerék egyidejű rögzítése egyetlen kar segítségével

RUGALMAS MOBILITÁS

Legfeljebb három rögzítési pozíció: irányított rögzítés, teljes rögzítés, teljes mobilitás

ELISMERT MINŐSÉG

Díjnyertes dizájn

Képgaléria kihagyása

Gyors telepítés, egyedileg személyre szabható

Az Integral plus egyszerűen és gyorsan szerelhető, maximális rugalmasságot biztosítva: Gyors telepítés az okos szárral kialakított megoldásoknak köszönhetően Különböző szár- és rögzítési lehetőségek érhetők el Állítható kapcsolási szögek (30° / 45°)

Meggyőző design

Az Integral család díjnyertes terméktervezése ötvözi a funkcionalitást, az ergonómiát és az esztétikát – harmonikusan illeszkedve bármilyen kórházi vagy gondozási környezetbe: Red Dot / Product Design Award díjazott Testre szabható színválasztási lehetőségek (pl. RAL 9002, 9006, 9011) Egységes megjelenés az összes orvostechnikai eszközön

Technikai adatok egy pillantásra

Az Integral plus precíz kivitelezésével és tartós felépítésével is lenyűgöz: Teherbírás: akár 150 kg Kerékátmérők: 125 és 150 mm Anyagok: préselt acél vagy rozsdamentes acél, műanyag burkolat Precíziós golyóscsapágyak a forgófejben és a kerékben Kivitelek: teljes rögzítés, irányított rögzítés, központi rögzítés

Higiénikus, biztonságos és tanúsított

A kórházi környezetek napi igényeinek való megfeleléshez az Integral plus az alábbi főbb jellemzőket kínálja: Könnyű és gyors tisztítás Vegyi anyagoknak ellenálló anyagok TÜV Süd tanúsítvánnyal rendelkező biztonság Verziótól függően tartósan mosható (AK-BWA megfelelő)

Csendes, ergonomikus és kényelmes

A görgős Integral Plus a legmagasabb ergonómiai szabványok teljesítésére lett tervezve, javítva az egészségügyi környezetben a mindennapi kényelmet: Simán kormányozható a pontos irányíthatóság érdekében Csendes és rezgéscsillapított gördülés nyugodtabb légkör kialakításához Kíméletes kapcsolás minimális működtetőerővel

© 2024 Copyright Info
Opcionális tetővonal

Képdoboz címsor

Az Integral plus tökéletesen illeszkedik az Integral assisthez. A WeAssist™ rendszerben három Integral plus görgő működik együtt egy Integral assisttel, intuitív hajtástámogatást biztosítva a kórházi ágyak számára. Az összehangolt rendszer tehermentesíti az ápolószemélyzetet, javítja a munkakényelmet és növeli a munkafolyamat hatékonyságát.

A WeAssist fejlesztése mögött két erős partner áll: a LINAK® és a TENTE – akiket közös cél egyesít: a mobilitás újradefiniálása.

Tudjon meg többet a WeAssistről

Fedezze fel a nagyobb mobilitást – a globális piacvezetőtől

Fedezze fel a nagyobb mobilitást – a globális piacvezetőtől

1923 óta a TENTE intelligens mobilitási megoldásokat fejleszt, amelyek könnyebbé, biztonságosabbá és hatékonyabbá teszik a munkát. A kórházi és ápolási ágyak görgőinek globális piacvezetőjeként a TENTE a tanúsított minőség, tartósság és fenntarthatóság szinonimája.

Beszéljünk a kórházi és ápolási ágyakhoz megfelelő TENTE mobilitási megoldásról!

Akár műszaki tanácsadásra, egyedi konfigurációra vagy a rendszerek integrálásához támogatásra van szüksége – a TENTE csapata rendelkezésére áll. Egyszerűen töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapot, és hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot.


Kérdés
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező.