Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!

A fenntartható mobilitás a görgővel kezdődik

Levina care evo: Az első újrahasznosított ricinus alapú termékünk.
A fenntartható mobilitás a görgővel kezdődik

Levina care evo

A fenntartható mobilitás a görgővel kezdődik

Az első újrahasznosított kerék a TENTE-től: a kisebb szénlábnyommal és kevesebb hulladékkal jellemezhető jövőért – bizonyított minőségben.

Fenntartható mobilitás az egészségügyben újrahasznosított anyagoknak köszönhetően
A Levina care evo-val a TENTE bemutatja első, újrahasznosított anyagból készült görgőjét – új mércét állítva a fenntartható mobilitás terén. Az egyes alkatrészek akár 85%-ban tartalmaznak újrahasznosított anyagot, a teljes újrahasznosított tartalom pedig eléri a 20%-ot*. Ennek eredményeként a görgő szénlábnyoma akár 18%-kal csökken*. Az eredmény: tartós, csendes és nagy teljesítményű megoldás a fenntartható mobilitáshoz az egészségügyi szektorban – a dizájn, a minőség vagy a biztonság feladása nélkül.
85%
újrahasznosított poliamid a villában
50%
újrahasznosított polipropilén a keréktest és fedőkupak anyagában
legfeljebb 20%
újrahasznosított anyag a görgőben*
akár 18%
csökkentett szénlábnyom*

Erőforrás-takarékosság tervezéssel

A Levina care evo villája 85%-ban újrahasznosított poliamidból készül. A fedősapka és a keréktest egyaránt 50%-ban újrahasznosított polipropilénből áll – amelyet egyenlő arányban fogyasztói és ipari hulladékból nyernek.

Az újrahasznosított anyagok célzott felhasználásának köszönhetően a Levina care evo aktívan hozzájárul a fenntartható mobilitáshoz, és akár 18%-kal* csökkenti a szén-dioxid-lábnyomot.

A fenntartható anyagok használata ellenére a görgő vizuálisan és technikailag megegyezik a szabványos változattal. A bevált TENTE minőséget képviseli, és fenntartható megoldást nyújt az ápolási otthonok ágyaihoz, orvosi székekhez és pihenőszékekhez.

Tanja Klugmann, a termékmenedzsment globális vezetője

Tanja Klugmann, a termékmenedzsment globális vezetője

A Levina care evo-val bebizonyítjuk, hogy a fenntarthatóság és a minőség nem zárja ki egymást. Olyan megoldásokat hozunk létre, amelyek megfelelnek a legmagasabb követelményeknek – miközben javítjuk szénlábnyomunkat.

Tanja Klugmann, a termékmenedzsment globális vezetője

A gondozási alkalmazások sokoldalú megoldása: bevált technológia – fenntartható módon gyártva

A Levina care evo a bevált Levina care fenntartható változata. Ugyanazt a magas minőségi szintet kínálja – technológiában, ergonómiában és dizájnban. Az újrahasznosított tartalma ellenére a görgő vizuálisan és funkcionálisan sem különbözik a standard változattól. Újrahasznosított anyagokból készülve a Levina care evo a fenntartható mobilitást képviseli a mindennapi gondozási használatban – ergonomikus, csendes és könnyen manőverezhető. Ideális ápolási ágyakhoz, nyugágyakhoz és más orvosi alkalmazásokhoz.

  • Központi reteszelő rendszer: szabadalmaztatott, minden görgőt csendesen és egyszerűen reteszel egyetlen lábmozdulattal
  • Forgó görgő: központi teljes vagy irányzáras reteszeléssel
  • Precíziós golyóscsapágyak: optimális manőverezhetőségért és precíz kormányzásért
  • Teherbírás: 100 kg
  • Hőmérsékleti tartomány: −10 °C / +40 °C
  • Kerékátmérő: 100 mm / 125 mm
  • Görgő szélesség: 59 mm, kerék szélesség: 32 mm



 Termékinformáció letöltése (PDF)

Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel, hogy többet tudjon meg a Levina care evo termékről!

Szeretne többet megtudni a Levina care eco termékről és a fenntartható mobilitásról az egészségügyben? TENTE szakértőink szívesen segítenek Önnek – egyszerűen lépjen velünk kapcsolatba az alábbi űrlapon keresztül.

Kérdés
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező.