Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!

Rugalmas lábvédelem

Innovatív, rugalmas lábvédelmi megoldásaink lényegesen magasabb biztonságot nyújtanak, mint a hagyományos merev rendszerek, könnyen

Az új mérce a munkahelyi biztonságban

Nagyobb biztonság rugalmas lábvédelem révén – kompromisszumok nélkül

Miért rugalmas lábvédelem?

A TENTE lábvédelmi rendszerével megelőzheti a munkahelyi baleseteket és biztosíthatja a maximális munkavédelmet. A különleges jellemző: A rugalmas gumivédők egyenetlen padlókon és rámpákon is használhatók, lehetővé téve a zökkenőmentes szállítást megszakítások nélkül.

Biztonság találkozik a rugalmassággal

  • Megelőzi a zúzódásokat: A rugalmas gumivédők befelé, a kerék irányába összenyomódnak, amikor lábbal érintkeznek, megbízható védelmet nyújtva a sérülések ellen.
  • Leküzdi az egyenetlen felületeket: Tökéletes ipari környezetekhez – nem akad fenn és nem blokkolódik hornyokon, rámpákon vagy éleken. Még a kiálló aknafedelek vagy a teherfelvonóknál lévő botlásveszélyek sem jelentenek többé problémát. Akár 15°-os emelkedésű rámpák és akadályok áthaladására is alkalmas.
  • Teljes körű védelem: A lábvédő nem csak elölről, hanem oldalról is védelmet nyújt, a kerék tengelye körül is. Az oldalra szerelt, merev acél vezetősín biztosítja, hogy a láb biztonságosan elkerülje a kereket. Még a keréktengelyek sem jelentenek többé sérülésveszélyt.
  • Csökkentett üzemszünet és az ebből eredő költségek: A kerekek okozta lábsérülések a leggyakoribb munkahelyi balesetek közé tartoznak. Rugalmas lábvédőink jelentősen csökkentik ezt a kockázatot – és ezáltal az üzemszünetet és a kapcsolódó költségeket.

Az Ön alkalmazásához igazítva

Élvezze az előre szerelt lábvédő előnyeit új nehézgörgőin, vagy utólag szerelje fel meglévő TENTE görgőire a helyszínen – bonyolult módosítások nélkül.

  • Nehézgörgő sorozatainkhoz: Delta, Zeta & Kappa
  • Gyors és egyszerű utólagos felszerelés: A testre szabott villa lehetővé teszi az ügyfél számára a könnyű beszerelést – nincs szükség a görgő újraigazítására vagy új furatokra.
  • Előre szerelten is elérhető: Nincs szükség további összeszerelésre vagy beállításra.
  • ⌀ 250 mm-es kerekekhez – nagyobb méretek kérésre elérhetők.

Műszaki adatok

Szélesség: 151 mm

Padlótávolság: 19 mm – biztonságos távolságot tart a padlótól

Anyag: Rugalmas gumi, Shore A 75

Hőállóság: −20 °C és +60 °C között

Delta

A Delta az egyik legnépszerűbb nehéz teherbírású görgőnk, amelyet elsősorban az ipari környezetben történő könnyű manőverezhetőség biztosítására használnak. A Delta termékcsaládunk görgőnként akár 750 kg teherbírást kínál, 125 mm-től 200 mm-ig terjedő kerékátmérővel.

A Delta nehéz teherbírású görgők háza sajtolt nehéz acélból készül, fényes horganyzott és kék passzivált kivitelben. Ezt a termékcsaládot kétféle házzal kínáljuk: egykerekes és ikerkerékes görgőként. A Delta forgó görgők karbantartás-mentesek, lezárt precíziós golyóscsapággyal rendelkeznek.

A Delta tartós kerekekkel rendelkezik, amelyek rendkívül alacsony kopási tulajdonságokkal bírnak. Puha kerékverzióink is elérhetők, amelyek segítenek csendes munkakörnyezetet kialakítani. Csak nem veszélyes anyagokat használunk a RoHS és REACH előírásoknak való megfelelés érdekében.

További információkért a Deltáról tekintse meg termékismertetőnket.

Zeta

Nehéz teherbírású Zeta görgőnk görgőnként akár 800 kg terhelhetőséget kínál, 125 mm-től 250 mm-ig terjedő kerékátmérőkkel.

A Zeta háza megerősített, extra nehéz préselt acélból készül, elérhető fix görgőként, teljes zárral ellátott forgó görgőként és önbeálló görgőként. Zeta termékcsaládunk Zeta rozsdamentes változatban is kapható rozsdamentes acél házzal, így biztosítva az állandó moshatóságot és korrózióállóságot.

A Zeta könnyű irányítást garantál a forgófejben lévő két edzett golyóscsapágy révén, amelyek hosszú élettartamú zsírral vannak kenve és zsíradagolóval vannak felszerelve a könnyű karbantartás érdekében. A forgócsapágy porgyűrűvel rendelkezik a folyamatos, zavartalan mozgás érdekében. Nehéz teherbírású Zeta görgőnk különböző keréktípusokkal szerelhető fel: extra puha kerekekkel, amelyek jó ütéscsillapító és zajcsökkentő tulajdonságokkal rendelkeznek, optimalizált gördülési ellenállású kerekekkel a felhasználó terhelésének csökkentése érdekében, valamint csökkentett kopású kerekekkel a minimalizált tisztítási igény érdekében.

Zeta görgőnkről bővebben olvashat a dedikált termékismertetőben.

Kappa

Nehéz teherbírású Kappa görgőnk maximális tartósságra és kemény körülményekre készült. A standard változat görgőnként 1 200 kg-ig, a Kappa load verzió pedig 3 000 kg-ig terjedő teherbírást kínál. A termékcsalád 80 mm-től 300 mm-ig terjedő kerékátmérőket fed le.

A Kappa görgők háza masszív acél hegesztett konstrukcióból készül, galvanizált felülettel a legnagyobb teherbírás és maximális rozsdavédelem érdekében. Különböző kivitelekben érhető el: fix görgőként, forgó görgőként, teljes fékezéssel rendelkező forgó görgőként, vagy irányfékezéssel. Különösen magas igények esetén a Kappa load verzió megerősített házzal és cink-vas bevonattal is rendelkezésre áll.

A forgócsapágyak mélyhornyú golyós axiálcsapágyakkal és kúpgörgős csapágyakkal vannak felszerelve, hosszú élettartamú zsírral kenve és zsírzóniplivel ellátva a könnyű karbantartás érdekében. A pormentes működést porvédő gyűrű biztosítja.

Tovább olvashat a Kappa termékünkről a dedikált termékismertetőben.

Kérdezzen minket!

Töltse ki az alábbi kapcsolatfelvételi űrlapot, hogy felvegye a kapcsolatot szakértőinkkel. Csapatunk szívesen segít Önnek megtalálni az egyedi igényeinek megfelelő tökéletes mobilitási megoldást. Kérjen szakértői tanácsadást most!

Kérdés
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező.