Termékcsalád

A MI GÖRGŐNK: ANIKA

Olvass tovább
A MI GÖRGŐNK: ANIKA

Műszaki adatok

Terhelhetőség

40 - 50 kg

Ház

Önbeálló görgő, Önbeálló görgő kerékfékkel

Szerelvény

Taplemez, Menetes szár, Csőhöz való illesztékek, Átmenő lyuk

Kerékátmérő

55 - 75 mm

Kerék típusa

Kerék siklócsapággyal

A legfontosabb jellemzője az "Anika" görgőnek

Termékek és támogatás

support

Termék

Kapcsolódó esetek és kompetenciák

A kevesebb több - további előnyök

Úgy terveztük, hogy a legmagasabb követelményeknek is megfeleljen, miközben integrálja az egyéni elképzeléseket.

Kapcsolatba lépni

Érdekli az egyedi megoldások?

Beszéljen velünk - szívesen tanácsot adunk Önnek

* Kötelezően kitöltendő mező

Megoldások az Ön egyedi igényeihez. Ne habozzon kapcsolatba lépni velünk személyesen.

Nyilvántartás


Regisztrált ügyfelek


Elfelejtett jelszó


Új ügyfelek

Regisztráció