Esettanulmány

Az alkalmazottak nagyobb biztonsága - és az áruk optimális védelme

Olvass tovább

Az üvegrakományok szállítása rendkívüli körültekintést igényel. Különösen amikor a rakomány akkora, mint egy kisbusz.

Az üvegáruk szállítása rendkívüli óvatosságot igényel. Különösen, ha a rakomány egy kis busznyi méretet vesz igénybe. Ehhez olyan szállítókocsikra van szükség, amelyek kimagasló manőverezhetőséggel bírnak, és biztosítják a munkavállalók fizikai jólétét. Ezért a híres üveggyártó és -feldolgozó INTERPANE vállalat számára olyan lábvédelmi rendszert fejlesztettünk ki, amely a munkabiztonság legmagasabb szintjét képviseli, ugyanakkor az üvegtáblák problémamentes szállítását teszi lehetővé.

 

Kiindulópont

A New York-i One World Trade Center, a szingapúri Marq és az One One One Eagle Street Brisbane (Ausztrália) szívében egy közös tulajdonsággal rendelkezik: Homlokzat üvegezésüket az INTERPANE csoport szállította. A vállalat a japán üveggyártó vállalatcsoporthoz, az Asahi glass Co. Ltd-hez tartozó AGC glass Europe leányvállalata. A cég 50 000 embert foglalkoztat világszerte.

 

Az INTERPANE termékskáláján az úsztatott üveg, az alacsony vastartalmú üveg, a kiváló minőségű bevonattal ellátott hőszigetelő üveg, a hangszigetelő és napsugárzást szabályozó szigetelő üveg, a biztonsági üveg, az építészeti tervezéshez szükséges üvegezések és a napelemes termékek is megtalálhatók.

A cég regionális és nagyszabású nemzetközi építési projektekhez éppúgy szállít üvegelemeket, mint a helyi ablakgyártó piacra. A cég egyike azon kevés gyártónak az egész világon, akik képesek a lenyűgöző méretű, 18 méter hosszú, 3,21 méter magas és akár 20 milliméter vastagságú bevonatos üvegeket gyártani.

 

A lábvédelem feladata

Az INTERPANE nagy jelentőséget tulajdonít az egészségvédelemnek és a munkahelyi biztonságnak az üvegtermékek gyártása és finomítása során. A vállalat bejelentette a proaktív, zéró-tolerancia stratégiát. A stratégiával az üveggyártó a munkahelyi balesetek megelőzésére, a munkavállalók egészségének hosszú távú védelmére és a kockázatok tudatosítására törekszik. Az összes folyamatot ennek megfelelően tervezik és optimalizálják, rendszeres kockázatelemzéseket végeznek, és minden balesetet részletesen elemeznek.

 

Természetesen ez az üvegtáblák szállítására is vonatkozik, amelyek némelyike akár a 20 négyzetmétert is elérheti. Ahhoz, hogy biztosítsák a gyártási folyamat során a biztonságos szállítást, a nyersüveget a megrendelő igényei szerint méretre vágják, és szállítókocsikra rakják. A megrendeléstől függően a panelek akár hét és fél méter hosszúak és körülbelül három méter magasak is lehetnek. Nem is beszélve arról, hogy össztömegük akár a 2,5 tonnát is elérheti.

Ez az üzembiztonság szempontjából különleges kihívást jelent. Ha a nagy teherrel megrakott szállítókocsik túl gyorsan mozognak, vagy valamilyen akadályban, esetleg egyenetlen felületen megakadnak, akkor a munkások bokájának ütközhetnek, vagy átmehetnek a lábukon. A sérülések megakadályozása érdekében az INTERPANE eddig két különböző lábvédelmi rendszert használt, amelyek közül egyik sem tudott megfelelni a szigorú biztonsági követelményeknek, vagy nem volt képes megbirkózni a körülményekkel a gyakorlatban: Egy merev rendszer alkalmasnak bizonyult az egyenes padlón való szállítására, de amint a kocsik kedvezőtlen talajviszonyok közé értek, a lábvédelem elég hamar érintkezésbe került a talajjal. Az eredmény: A szállítókocsi hirtelen leállása vagy akár felbillentése.

A rugalmas védőeszköz hasonló kockázatot jelentett. Ez az eszköz a kerekek alá tudott gyűrődni, megállítva ezzel a görgőket. Mindkét modell veszélyt jelentett mind az alkalmazottak, mind a szállítandó áruk számára.

Ezért az üveggyártónak olyan lábvédő rendszerre volt szüksége, amely a vállalat megelőző stratégiájával összhangban képes maximális biztonságot nyújtani.

 

Okos mobilitási megoldásunk.

A közvetlen veszély csökkentése érdekében gyorsan reagáltunk, és felszereltünk egy robusztus lábvédőt, amely jelentősen javította a kocsik kezelését is. Ugyanakkor megkezdtük egy teljesen új lábvédő rendszer kifejlesztését, hogy új mércéket állítsunk fel a biztonság és a mobilitás terén az üveggyártásban és -összeszerelésben.

A célunk az volt, hogy maximális rugalmasságot érjünk el az egyenetlen felületeken és más akadályokon történő áthaladás során, miközben biztosítjuk a maximális stabilitást, hogy a láb és a kerék semmilyen módon ne érintkezzen egymással. Ennek jegyében kidolgoztuk a merev acél elemek és a rugalmas természetes gumi tökéletes kombinációját. A dolgozók optimális védelme érdekében 80-as Shore keménységű gumiból rugalmas kötényeket készítettünk, amelyeket a szállítókocsi kereke elé és mögé rögzítettünk. A kötények formáját úgy alakítottuk ki, hogy mihelyt a láb érintkezésbe kerül a kerékkel, benyomódjanak a kerék irányába. Ez megakadályozza, hogy a görgő átmenjen a lábon és összezúzza.

A második biztonsági jellemző alapját a kerék oldalához rögzített merev terelősínek jelentik. Ezek gondoskodnak arról, hogy a láb biztonságos módon oldalt megkerülje a kereket. Ennek a két elemnek köszönhetően a lábak kiváló védelmet kapnak minden elképzelhető érintkezési szögben. Ugyanakkor mindenfajta padlón megbirkózik a nehézségekkel - a kényes üvegelemeket pedig biztonságosan lehet szállítani.

A megoldás a legteljesebb mértékben megfelelt a társaság elvárásainak, és az INTERPANE Csoport biztonsági koordinátora is alkalmazásra ajánlotta az összes gyárban.

A TENTE megoldásával mind a munkahelyi biztonság, mind termékeink védelme terén javulást értünk el.

Tobias Rüther, az INTERPANE Csoport vállalati biztonsági koordinátora

Tökéletesen testre szabott biztonság.

Az új lábvédő négyfajta kerékhez kapható, 125 - 250 milliméteres méretekben, az átalakítás pedig gyors és nem bonyolult.

A kifejlesztési folyamat során természetesen számításba vettük azokat a hőviszonyokat is, amelyek szerepet játszanak az üvegelemek gyártása és összeszerelése során, és valójában az ipari termelés szinte minden más területén is. 

Így a mobilitási megoldásaink mínusz 40 Celsius foktól egészen plusz 80 Celsius fokig használhatók.

Kapcsolódó esetek és kompetenciák

Munkaállványok kulcsfontosságú speciális felszereléssel: fokozott biztonság

Ergonómia mint kulcsfontosságú tényező: produktív és egészséges

Inspiráció a piacok számára

Kapcsolatba lépni

Érdekli az egyedi megoldások?

Beszéljen velünk - szívesen tanácsot adunk Önnek

* Kötelezően kitöltendő mező

Megoldások az Ön egyedi igényeihez. Ne habozzon kapcsolatba lépni velünk személyesen.

TENTE Magyarország Kft.

Hunyadi János út 162.

1117 Budapest

Magyarország

Phone: +36 1 203 0028

Fax: +36 1 204 0815

Email: info.hu@tente.com