Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Integral központifékés görgoő, totálfékkel csap furattal profilrudakhoz szerelhető, amely mosható ágyakhoz a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területén történő tömítést igényel. A készülék acéllemezből, közepes anyagvastagságból készült házat tartalmaz, amely precíziós golyóscsapágy forgattyúscsapágyat biztosít a zökkenőmentes működéshez. A görgoő 200 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető futófelülettel és poliamid, elektromosan vezető testtel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágy, tömített csapágyazással van ellátva. Az összes magasság 229 mm. A terméket statikus terhelésre 450 kg kapacitással tervezték, míg a dinamikus terhelhetőség 150 kg sebességgel 4 km/h-n és 150 kg sebességgel 3 km/h-n. Az Integral görgoő alkalmazása kiterjed altatókocsikra, C-karokra, CT-vizsgálókra, MRI és röntgen berendezésekre, ápolási ágyakra, dialízis kocsikra, kórházi ágyakra, kórházakra, idősek otthonára és gondozóházakra, valamint hordágyakra és ultrahang készülékekre.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2046XSX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582342086
S4-anyagszám
990036807
Alapvető tulajdonságok
Tanúsítvány
TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött
Ház típusa
Központifékes görgő, totálfékkel
Teljes szélesség
70 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
150 kg
Teherbírás 4 km/h-nál
150 kg
Statikus teherbírás
450 kg
Összsúly
229 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-25 °C
Összsúly
1,59 kg
Termék neve
Integral
Standard
EN12531 - Kórházi ágygörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Csavar rögzítőfuratok száma
4
Tippek
A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell
Szerelvény típusa
Csap furattal profilrudakhoz
Csavar átmérője
28 mm
Csavar hossza
96 mm
Csavarmenet pozíciója
19 mm
Váz
Szín
Szürkésfehér (RAL9002)
Villa alakja
Zárt
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
70 mm
Körbeforgás
320 mm
Ellensúlyoz
60 mm
Körbeforgás
160 mm
Kerék
A futófelület keménysége (D)
59 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
35 mm
Átmérő
200 mm
Test szélessége
35 mm
Szálvédők
Beépített futófelület védelem
Futófelület színe
Palaszürke (hasonló RAL7015)
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy, Tömített
Kerék színe
Palaszürke (RAL7015)
Fogantyúkészlet
Tippek
A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell

IF Design Award

IF Design Award

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
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
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Védő tömítés
Tömített csapágyú kerekek a fröccsenő víz és szennyeződés elleni védelemhez
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Egyedi burkolat
A házburkolat alakja testreszabható
Tanúsított biztonság
TÜV Süd által tanúsított teljesítményszabvány
Kényelmes manőverezhetőség
Könnyű akadályátlépés nagy kerekekkel és rugalmas kerékaggyal
Többlépcsős kapcsolási funkció
Akár három rögzítési pozíció: irányrögzítés, teljes rögzítés vagy szabad mozgás
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Rendkívül erős szerkezet
Rendkívül erős szerkezet
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Adapter
Adapter m. Gew. Stift

Az Adapter egy kerékpár-tartozék, amely 0,1 kg tömegű és speciálisan a kerék-összeépítéshez tervezett komponens. Ez a precíziós alkatrész biztosítja a megfelelő illeszkedést és kompatibilitást a különböző kerék-rendszerek között, lehetővé téve a zökkenőmentes integrációt és megbízható működést. Az adapter robusztus kialakítása garantálja a hosszú élettartamot és a stabil teljesítményt még igényes üzemi körülmények között is. Alkalmazása javasolt azoknál a rendszereknél, ahol az összeférhetőség kritikus szempont.

Tartozék
Váltókar
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

A Váltókar egy kerékpár tartozék, amely a görgő szerkezetének szerves része. Ez a komponens 0,12 kg tömegű, könnyű és kompakt kialakítású, amely biztosítja a görgő optimális működését és stabilitását. A Váltókar precíz mérnöki tervezésnek köszönhetően megbízható teljesítményt nyújt, és könnyen integrálható a meglévő görgő rendszerekbe. Alkalmazása során biztosítja a megfelelő erőátadást és a görgő helyes pozicionálását, így hozzájárul a hosszú élettartamhoz és a megbízható működéshez.

Tartozék
Váltókar
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

A Váltókar egy kerékpár tartozék, amely a görgő szerkezetének szerves része. Ez a komponens 0,06 kg tömegű, így rendkívül könnyű és könnyen kezelhető. A Váltókar precíz mérnöki tervezésének köszönhetően biztosítja a görgő optimális működését és megbízható teljesítményét. Alkalmazása során a felhasználók számíthatnak a stabil és hosszú élettartamra, valamint a kiváló minőségre. A termék megfelelő integrációja a görgő rendszerébe garantálja a zökkenőmentes működést és a maximális hatékonyságot.

Tartozék
Váltókar
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

A Váltókar egy kerékpár tartozék, amely 0,09 kg tömegű és a görgő szerkezet optimális működéséhez szükséges komponens. Ez a precíziós alkatrész a görgő mechanizmusának szerves része, amely biztosítja a stabil és megbízható működést különféle terhelési körülmények között. A Váltókar tervezése megfelelő szilárdságot és tartósságot nyújt, miközben minimális súlytöbblettel járul hozzá az összszerkezethez. Az alkatrész megfelelő beépítése és karbantartása elengedhetetlen a görgő hosszú élettartama és hatékony működése szempontjából.

Tartozék
Csapágypersely
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

A Csapágypersely egy kerékpersely típusú tartozék, amely 0,04 kg tömegű és kerékhez való felszerelésre tervezték. Ez a precíziós alkatrész a kerék csapágyazásának szerves része, biztosítva a sima és megbízható működést. A csapágypersely feladata a golyóscsapágy megfelelő pozicionálása és védelme, valamint a terhelések egyenletes elosztása a kerék forgástengelye mentén. Könnyű súlya ellenére kiváló szilárdságot és kopásállóságot nyújt, így hosszú élettartamot garantál. Az alkatrész szabványos méretezésű, amely biztosítja a kompatibilitást a legtöbb kerékpersely rendszerrel.

Tartozék
Persely
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

A Persely típusú tartozék egy szűkítő persely, négyzet kialakítással, amely kerékpár görgőkhöz tervezett kiegészítő alkatrész. Az eszköz 28 mm átmérőjű csappal rendelkezik, amely biztosítja a megfelelő illeszkedést és stabilitást a szereléskor. A termék tömege mindössze 0,05 kg, így könnyű és praktikus kezelhetőséget nyújt. A négyzet alakú kialakítás garantálja a biztos rögzítést és megakadályozza az elfordulást a telepítés során, így ideális választás a precíziós szerelési munkákhoz.

Tartozék
Profilrúd
Profilstahl 6kt-11x1000

A Profilrúd egy kerékpár-tartozék, amely a kerék stabilitásának és irányíthatóságának javítására szolgál. Ez a komponens precíz mérnöki tervezéssel készült, hogy optimális teljesítményt nyújtson különféle terhelési körülmények között. A Profilrúd anyaga magas szilárdságú acélból vagy alumíniumötvözetből készül, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a korróziós ellenállást. A termék könnyű szerelhetőséget kínál, és kompatibilis a legtöbb szabványos kerékpár-kerettel. Alkalmazása csökkenti a rezgéseket és javítja az utazási kényelmet, miközben megőrzi a precíz kezelhetőséget. A Profilrúd ideális választás azoknak az ingatlankezelőknek, akik megbízható és tartós kerékpár-kiegészítéseket keresnek.

Tartozék
Persely
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

A Persely típusú tartozék egy szűkítő persely, négyzet kialakítással, amely kerekek szerelésénél használható kiegészítő alkatrész. Az eszköz 28 mm átmérőjű csappal rendelkezik, amely biztosítja a megfelelő illeszkedést és stabilitást a szerelés során. A termék tömege mindössze 0,04 kg, így könnyű kezelhetőséget és szállíthatóságot garantál. Ez a precíziós kiegészítő alkatrész megbízható teljesítményt nyújt a kerékszerelési munkálatokhoz.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 200 mm
Integral
2044XSX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W

Az Integral központifékés görgő, totál- vagy irányfékezéssel ellátott készülék csap furattal profilrudakhoz történő rögzítésre alkalmas, amely mosható ágyak esetén a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területén történő tömítést igényel. A szerkezet középsúlyú acéllemezből készült házból áll, amely precíziós golyóscsapágy segítségével biztosítja a forgó mozgást. A görgő 200 mm átmérőjű, elektromosan vezető poliamid testtel rendelkezik, amelyre elektromosan vezető, fröccsöntött poliuretán futófelület van szerelve. A görgő precíziós, tömített golyóscsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést. Az eszköz teljes magassága 229 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 450 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 150 kg 4 km/h sebességnél és 150 kg 3 km/h sebességnél. Az Integral görgő széles körben alkalmazható kórházi és egészségügyi berendezésekben, beleértve az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, dialízis kocsik, kórházi ágyak, ultrahang készülékek, valamint idősek otthonai és gondozóházak hordágyait.

200 mm
229 mm
150 kg
200 mm
229 mm
150 kg