Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 200 mm
Integral
Rendelési szám:
990037272
EAN:
4031582341881
Termékszám:
2044XSX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Díjnyertes design
Az Integral központifékés görgő, totál- vagy irányfékezéssel ellátott készülék csap furattal profilrudakhoz történő rögzítésre a...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Az Integral központifékés görgő, totál- vagy irányfékezéssel ellátott készülék csap furattal profilrudakhoz történő rögzítésre alkalmas, amely mosható ágyak esetén a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területén történő tömítést igényel. A szerkezet középsúlyú acéllemezből készült házból áll, amely precíziós golyóscsapágy segítségével biztosítja a forgó mozgást. A görgő 200 mm átmérőjű, elektromosan vezető poliamid testtel rendelkezik, amelyre elektromosan vezető, fröccsöntött poliuretán futófelület van szerelve. A görgő precíziós, tömített golyóscsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést. Az eszköz teljes magassága 229 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 450 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 150 kg 4 km/h sebességnél és 150 kg 3 km/h sebességnél. Az Integral görgő széles körben alkalmazható kórházi és egészségügyi berendezésekben, beleértve az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, dialízis kocsik, kórházi ágyak, ultrahang készülékek, valamint idősek otthonai és gondozóházak hordágyait.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Fogantyúkészlet
IF Design Award
IF Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
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
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Védő tömítés
Tömített csapágyú kerekek a fröccsenő víz és szennyeződés elleni védelemhez
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Egyedi burkolat
A házburkolat alakja testreszabható
Tanúsított biztonság
TÜV Süd által tanúsított teljesítményszabvány
Kényelmes manőverezhetőség
Könnyű akadályátlépés nagy kerekekkel és rugalmas kerékaggyal
Többlépcsős kapcsolási funkció
Akár három rögzítési pozíció: irányrögzítés, teljes rögzítés vagy szabad mozgás
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Rendkívül erős szerkezet
Rendkívül erős szerkezet