Központifékes görgő, totálfékkel 150 mm
Agila care
EAN:
4031582301786
Termékszám:
2476PJO150R36-32S30 4xM6
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Steril tisztítás
Az Agila care központi fékes görgő, totálfékkel, amelyet ápolási ágyakhoz, kórházakhoz, valamint idősek otthonaihoz és gondozóhá...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Az Agila care központi fékes görgő, totálfékkel, amelyet ápolási ágyakhoz, kórházakhoz, valamint idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz fejlesztettek ki. A rögzítés csap típusú, furattal ellátott kialakítású, amely profilrudakhoz csatlakoztatható, és rövid változatban készül. A ház kétsoros golyós forgócsapággyal rendelkezik, anyaga közepes minőségű acéllemez, amely megbízható szerkezeti merevséget biztosít a forgó egység számára. A kerék átmérője 150 mm, csapágya siklócsapágy, futófelülete termoplasztikus gumiból készült a csendes és csúszásmentes gördülés érdekében, a kerék teste pedig polipropilénből készül. A termék teljes magassága 188 mm, így a kialakítás illeszkedik a szokásos ágy- és állványszerkezetekhez. A görgő statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg, 3 km/h sebesség mellett.
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
Steril tisztítás
Gőzsterilizálásra alkalmas kerekek autoklávokhoz steril területeken
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal