Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 150 mm
Agila care
EAN:
4031582301618
Termékszám:
2474PJO150R36-32S30 4xM6
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Steril tisztítás
Az Agila care egy központi fékes görgő, totál- vagy irányfékkel, amely ápolási ágyakhoz, kórházakhoz, valamint idősek otthonaiho...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Az Agila care egy központi fékes görgő, totál- vagy irányfékkel, amely ápolási ágyakhoz, kórházakhoz, valamint idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz készült. A rögzítőelem csap furattal rendelkezik a profilrudakhoz való csatlakoztatáshoz, rövid változatban, így a görgő kompakt módon illeszthető a keretszerkezetbe. A ház kétsoros golyóscsapággyal ellátott, amely biztosítja a görgő zavartalan, egyenletes forgását minden irányban. A házszerkezet közepes keménységű acéllemezből készült, amely megfelelő szilárdságot és tartósságot nyújt a mindennapi igénybevétel során. A kerék átmérője 150 mm, a futófelület termoplasztikus gumiból készült, amely csendes gördülést és jó talajtapadást biztosít, míg a kerékteste polipropilénből készült, könnyű és ellenálló kialakítást eredményezve. A görgő teljes magassága 188 mm. A terhelhetőség tekintetében a statikus terhelési határérték 200 kg, dinamikus terhelés esetén, 3 km/h sebességnél pedig 100 kg.
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
Steril tisztítás
Gőzsterilizálásra alkalmas kerekek autoklávokhoz steril területeken
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal